Descrizione | Lingua |
---|---|
Blocchi funzionali PC Worx Versione: 87 |
tedesco |
PC Worx Funktion Blocks Versione: 87 |
inglese |
Blocchi funzionali PC Worx Express Versione: 1 |
tedesco |
PC Worx Express Funktion Blocks Versione: 1 |
inglese |
Descrizione | Lingua |
---|---|
Tecnica di regolazione Versione: 1.09 |
tedesco/inglese |
Protocolli di rete Versione: 7 |
tedesco/inglese |
Regolatore con ottimizzazione automatica (Basic) Versione: 2.11 |
tedesco/inglese |
Regolatore con ottimizzazione automatica (Pro) Versione: 2.11 |
tedesco/inglese |
Gestione di rete (SNMPv2c) Versione: 1.30 |
tedesco/inglese |
Gestione di rete (SNMPv3) Versione: 2.00 |
tedesco/inglese |
Database Versione: 2 |
tedesco/inglese |
Resy+ contiene librerie software che ampliano la tecnica di controllo di Phoenix Contact dei protocolli di tecnologia remota, come ad es. IEC 60870-5-101/104, Modbus TCP/RTU, ODP (Open Data Port). Resy+ trova applicazione nei settori del trattamento acque, gas e nella produzione di energia elettrica.
Descrizione | Lingua |
---|---|
Resy101: comunicazione seriale secondo IEC 60870-5-101 Versione: 1.50 |
tedesco/inglese |
ResySM21: scambio di dati conforme a DIN EN 62056-21 tra controllore e contatore nei settori dell'energia, dell'acqua, del gas e del teleriscaldamento Versione: 1006 |
tedesco/inglese |
ResyNet1F - Libreria remota per SEAB-1F Versione: 1.12 |
tedesco/inglese |
Radioline - Semplice integrazione I/O a livello di controllo con il sistema radio Radioline e la relativa libreria di blocchi funzionali Versione: 1.01 |
tedesco/inglese |
ResyDnp3 - Protocollo di telecontrollo DNP3 per controller a partire da ILC 171 ETH 2TX Versione: 1008 |
tedesco/inglese |
Powerworx include librerie software che ampliano la tecnica di controllo di Phoenix Contact con blocchi funzionali specifici per i comuni strumenti di misura nella rete a bassa e media tensione. Possibili campi applicativi sono ad esempio stazioni di rete locale intelligenti e centrali elettriche virtuali. Sono necessarie una versione completa di PC WORX PRO e le licenze per le librerie Resy+.
Descrizione | Lingua |
---|---|
PowerUnit_11_03 permette l'integrazione dei seguenti dispositivi di misura: IB IL PM 3P/ Phoenix Contact, ComPassB/ ditta Horstmann, IKI50/ ditta Kries Versione: 11.03 |
tedesco/inglese |
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.
Chiudi