Relè di accoppiamento a guida forzata

Relè di accoppiamento a guida forzata

Utilizzabili ovunque nel mondo

Relè di sicurezza universali con contatti a guida forzata per la sicura separazione dei contatti.

Torna a Apparecchiature di sicurezza

Categorie

Cerca in Relè di accoppiamento a guida forzata

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

I relè di accoppiamento con contatti a guida forzata di Phoenix Contact sono dispositivi di base per il comando a un canale. Sono usati per la separazione galvanica, l'amplificazione di potenza e l'aumento del numero di contatti.

I vantaggi

  • Massima sicurezza con contatti ad apertura forzata secondo EN 50205
  • Affidabile scambio di segnali tra due sistemi con funzione di feedback

Relè di accoppiamento per un impiego universale

Relè di accoppiamento a guida forzata  

Gamma completa di relè di accoppiamento per funzioni base

I relè di accoppiamento sono dispositivi di base per il comando a un canale che permettono una diagnosi sicura mediante un contatto chiuso a riposo a guida forzata. I relè di accoppiamento garantiscono, ad esempio, uno scambio di segnali affidabile tra due sistemi con funzione di feedback.

Come tutte le apparecchiature di sicurezza PSR per il disinserimento sicuro, i relè di accoppiamento con contatti a guida forzata sono attrezzati in conformità alla EN 50205. La norma EN 50205 descrive il tipo e la modalità di funzionamento dei relè con contatti a guida forzata. In questo modo si evita la possibile saldatura dei contatti e si garantisce la massima sicurezza.

I relè di accoppiamento a guida forzata sono disponibili anche con morsetti a innesto a vite e a molla.

Phoenix Contact Spa

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi