Connettori da incasso

Adatti ad ogni situazione

Adatti ad ogni situazione

Indipendentemente dalle applicazioni previste per il vostro dispositivo, qui troverete i connettori da incasso ideali.

Torna a Cablaggio sensore/attuatore

Categorie

Cerca in Connettori da incasso

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Lasciatevi convincere dal nostro ampio programma di prodotti, anche per applicazioni con un elevato numero di poli. Scegliete il procedimento della saldatura ad onda o THR (Through-Hole-Reflow) per il collegamento al vostro circuito stampato.

I vantaggi

  • Robustezza grazie all'elevato grado di protezione
  • Risparmio di tempo grazie all'installazione con il bloccaggio rapido SPEEDCON o al confezionamento con un connettore rapido
  • Flessibilità grazie alla possibilità di adeguare i nostri articoli standard alle esigenze specifiche dei clienti
  • Praticità di collegamento con i connettori modulari da incasso

Completo programma di prodotti

Connettori da incasso di Phoenix Contact: programma di prodotti  

Connettori da incasso: programma di prodotti

Le condizioni ambientali industriali richiedono molteplici requisiti al cablaggio sensore/attuatore.

Altrettanto molteplici sono i prodotti di Phoenix Contact.

Trovate il vostro connettore da incasso, nella versione M5, M8 o M12 e anche con canalizzazione a muro.

Forniamo l'adattamento ottimale al vostro progetto di dispositivo personalizzato.

Praticità di collegamento

Connettori da incasso di Phoenix Contact: praticità di collegamento  

Connettori da incasso: praticità di collegamento

Con i componenti singoli di Phoenix Contact potrete assemblare il connettore autonomamente e su misura per la vostra applicazione personalizzata.

Semplicità di automazione

Connettori da incasso di Phoenix Contact: semplicità di automazione  

Connettori da incasso: semplicità di automazione

Fate la vostra scelta: Phoenix Contact offre connettori da incasso e inserti portacontatti per i processi di saldatura THR automatizzati.

Il design, la scelta del materiale e il tipo di confezione dei componenti THR sono definiti direttamente in base ai requisiti dei processi di equipaggiamento e reflow automatizzati.

Varianti specifiche per il cliente

Soluzioni personalizzate per il cablaggio di sensori/attuatori di Phoenix Contact  

Soluzioni personalizzate per il cablaggio di sensori/attuatori

Sebbene la gamma di connettori industriali da noi offerta sia decisamente ampia, è possibile che a volte l'assortimento standard non soddisfi le esigenze dei clienti.

È per questo motivo che siamo pronti a sviluppare soluzioni personalizzate in maniera veloce e flessibile, siano esse destinate alla realizzazione di macchine, impianti o dispositivi.

In pochi giorni, il service center che si occupa dei connettori industriali di Phoenix Contact trasformerà le vostre esigenze in un prodotto personalizzato.


Altre informazioni

Phoenix Contact Spa

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Connettori circolari M17-M58

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi