Fieldline Stand-Alone

Fieldline Stand-Alone: il sistema I/O con struttura a blocchi per l'installazione in campo

Decentralizzato in campo

Semplice rilevamento delle funzioni digitali in campo.

Torna a Sistemi I/O per l'installazione sul campo (IP65/67)

Categorie

Cerca in Fieldline Stand-Alone

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Fieldline Stand-Alone è un sistema I/O con struttura a blocchi per l'installazione in campo. Aperto a tutti i sistemi di bus di campo comuni, Fieldline Stand-Alone è ottimizzato per il rilevamento dei segnali digitali direttamente in campo. Il sistema I/O è compatto nella struttura e versatile nel montaggio.

I vantaggi

  • Flessibilità garantita grazie alla possibilità di montaggio laterale e frontale
  • Facile impostazione degli indirizzi bus grazie all'interruttore di codifica rotante
  • La disposizione ergonomica dello slot semplifica l'installazione
  • Il sistema di collegamento FE integrato consente un funzionamento sicuro della rete

Dispositivi decentralizzati per traffico I/O contenuto

Fieldline Stand-Alone è aperto a tutti i sistemi di bus di campo comuni  

Rilevamento decentralizzato di traffici I/O ridotti nei sistemi di bus di campo

La tipologia a blocchi e compatta dei dispositivi Fieldline Stand-Alone consente un'integrazione semplice nel sistema di automazione. Aperto a tutti i bus di campo comuni, Fieldline Stand-Alone è ottimizzato per il rilevamento decentrato in caso di traffico I/O ridotto.

Semplicità d'uso

Fieldline Stand-Alone è particolarmente facile da utilizzare  

Semplicità d'uso e di manutenzione

I sistemi di campo I/O devono assicurare un'installazione rapida, semplice e senza possibilità di errore. Per tale ragione Fieldline Stand-Alone offre connessioni disposte in maniera pratica da usare e numerosi conduttori preconfezionati con connettori M12. In questo modo è possibile risparmiare sui tempi di installazione ed eseguire il montaggio in modo semplice e sicuro.

Montaggio flessibile

Fieldline Stand-Alone può essere montato con totale flessibilità  

Fieldline Stand-Alone: flessibilità di montaggio

Adeguate il dispositivo I/O all'impianto e non viceversa. Fieldline Stand-Alone può essere montato in modo sicuro su qualunque superficie piana. Su profilati o piastre, lateralmente o frontalmente: grazie ai quattro fori di montaggio potrete scegliere la variante adatta in totale libertà.

Comunicazione intelligente

Comunicazione intelligente con Fieldline Stand-Alone e IO-Link  

Il master IO-Link per Fieldline Stand-Alone consente una maggiore flessibilità

Il controllo e la comunicazione sono supportati fino al livello di campo più basso. Con IO-Link potrete inviare, oltre ai dati di processo, anche parametri e informazioni diagnostiche. Il che si traduce in comunicazione costante e quindi in tempi di inattività e lavori di manutenzione ridotti al minimo.

Il master IO-Link per Fieldline Stand-Alone offre fino a otto connessioni IO-Link e integra così nel suo sistema PROFIBUS DP fino a otto dispositivi IO-Link.

Phoenix Contact Spa

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi