Convertitori di supporti per bus di campo

Sistemi di bus di campo privi di disturbi

Sistemi di bus di campo privi di disturbi

Le intense interferenze EMC non rappresentano più un problema. La tecnica in FO consente l'ottenimento di un'estrema immunità ai disturbi per pressoché tutti i sistemi di bus di campo.

Torna a Trasmissione a fibra ottica

Categorie

Cerca in Convertitori di supporti per bus di campo

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

I convertitori di supporti modulari della serie PSI-MOS sono concepiti per la massima sicurezza di trasmissione e affidabilità dell’impianto nel settore industriale. Ideali per l'impiego in tutti i comuni sistemi di bus di campo.

I vantaggi

  • Struttura modulare della stazione: cablaggio trasversale automatico con connettori per guide di supporto
  • Diagnostica ottica integrata con display a istogramma
  • Maggiore disponibilità con le funzioni integrate di ridondanza
  • Impiego in aree a rischio di esplosione: adatto per la zona 2

Convertitori di supporti per Profibus

Convertitori di supporti per Profibus  

Convertitori di supporti per Profibus

I convertitori di supporti della serie PSI-MOS consentono la conversione delle interfacce con cavi in rame Profibus in conduttori FO. La conversione avviene con la massima trasparenza del protocollo per tutte le velocità dati fino a 12 MBit/s.

Ciò comporta notevoli vantaggi:

  • Riconoscimento velocità dati automatico o impostazione fissa della velocità dati mediante DIP switch
  • Diagnostica ottica integrata per il monitoraggio permanente di linee FO
  • Separazione galvanica affidabile tra tutte le interfacce
  • Bit retiming per una qualsiasi profondità del collegamento in cascata
  • Combinabile in modo modulare con il repeater PSI in rame mediante il connettore per guide di supporto
  • Interfaccia FO a sicurezza intrinseca (ex op is) per il collegamento diretto a dispositivi della zona 1

 

Convertitori di supporti per CANopen e ControlNet

Convertitori di supporti per CANopen e ControlNet  

Convertitori di supporti per CANopen e ControlNet

I convertitori di supporti consentono il collegamento semplice e privo di disturbi dei sistemi di bus di campo DeviceNet/CANopen e ControlNet tramite fibra ottica.

Ciò comporta notevoli vantaggi:

  • Diagnostica ottica integrata per il monitoraggio permanente di linee FO
  • Contatto di commutazione privo di potenziale per preavviso di condizioni critiche delle linee in FO
  • Separazione galvanica affidabile tra tutte le interfacce
  • Combinate i convertitori in FO con i repeater in rame per il perfetto collegamento in rame. Inoltre con i connettori per le guide di supporto è possibile realizzare un hub modulare.

 

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Assistenza

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi