Custodie per l'elettronica da campo

Custodie per lelettronica con protezione IP

Custodie per l'elettronica per condizioni ambientali critiche

Le custodie per l'elettronica con protezione IP rappresentano la soluzione ideale per l'utilizzo diretto sul campo.

Torna a Custodie per l'elettronica

Categorie

  • Supporto per display DCS
    Supporti per display DCS sia per lutilizzo fisso che per quello direttamente in campo

    I supporti per display DCS proteggono i display fissi e mobili in condizioni ambientali critiche.

  • Custodie outdoor ECS
    Custodie outdoor ECS

    Le custodie outdoor ECS proteggono efficacemente l'elettronica da polvere, sporco e acqua.

  • Custodie profilate HC-ALU
    Custodie profilate HC-ALU

    Un robusto profilo in alluminio e grado di protezione IP65: ecco le caratteristiche principali delle custodie per l'elettronica della serie HC-ALU.

Cerca in Custodie per l'elettronica da campo

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Sia che si tratti di unità di visualizzazione, unità di comando mobili o sistemi embedded, le custodie da campo di Phoenix Contact con grado di protezione elevato sono indicate per innumerevoli campi d'impiego nell'automazione degli edifici, dell'industria e dei processi.

I vantaggi:

  • Ampia varietà di applicazioni grazie alla gamma di custodie modulari
  • Elevato grado di protezione IP, fino a IP69K, per l'utilizzo in condizioni ambientali critiche
  • La collaudata tecnologia di connessione dei circuiti stampati garantisce una pratica personalizzazione dei dispositivi
  • Versioni personalizzate, su specifica richiesta del cliente, per design unici

Supporto per display DCS

Supporto per display della serie DCS  

Supporto per display della serie DCS

I supporti per display della serie DCS integrano display TFT di varie dimensioni, proteggendo l'elettronica mobile e fissa da sollecitazioni meccaniche, polvere e getti d'acqua.

  • Ampia gamma di accessori per un'ampia gamma di applicazioni
  • Soluzioni di comando personalizzate per display da 5,7 a 15 pollici

Custodie outdoor ECS

Custodie outdoor della serie ECS  

Custodie outdoor della serie ECS

Le robuste custodie outdoor della serie ECS costituiscono la soluzione ideale per proteggere l'elettronica sensibile da polvere, sporco e acqua nelle applicazioni per esterni e per interni.

  • Accessori opzionali per il montaggio a parete o su pilone
  • Pratica personalizzazione con connessioni standardizzate sul pannello frontale
  • Elevato grado di protezione, fino a IP69K
     

Custodie profilate HC-ALU

Custodie profilate della serie HC-ALU  

Custodie profilate della serie HC-ALU

Le custodie profilate della serie HC-ALU proteggono l'elettronica dagli spruzzi d'acqua e dagli influssi termici e meccanici a cui è sottoposta in campo.

  • Robusto profilato in alluminio per protezione IP65
  • Design ergonomico per un utilizzo estremamente semplificato
  • Personalizzazioni su misura per particolari esigenze
  • Protezione EMC con elevate proprietà di schermatura
     

Custodie ergonomiche HCS

Custodie ergonomiche della serie HCS  

Custodie ergonomiche della serie HCS

Le ergonomiche custodie della serie HCS sono ideali per le unità di comando mobili.

  • Custodie modulari in diverse dimensioni
  • Ampia gamma di applicazioni grazie all'ampia gamma di accessori
  • Design del dispositivo inconfondibile grazie alle possibili personalizzazioni

 

Custodie universali UCS

Custodie universali della serie UCS  

Custodie universali della serie UCS

Le custodie universali della serie UCS costituiscono la soluzione ideale per i sistemi embedded, proteggendo i circuiti stampati con dimensioni standard dagli agenti esterni.

  • Struttura modulare della custodia con diverse altezze e modalità di fissaggio dei circuiti stampati
  • Adatte come custodie da tavolo, a parete e montabili su guida DIN grazie agli accessori opzionali
  • Interfacce personalizzate per soluzioni di elettronica versatili

 

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Custodia per l'elettronica

Assistenza

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi