Trasmissione a fibra ottica

Reti prive di disturbi

Reti prive di disturbi

I cavi in fibra ottica consentono la trasmissione estremamente affidabile dei dati.

Torna a Tecnica di comunicazione industriale

Categorie

Cerca in Trasmissione a fibra ottica

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

In applicazioni con elevati requisiti di disponibilità, Phoenix Contact offre molteplici prodotti per la trasmissione a fibra ottica. Usufruite delle straordinarie prestazioni e immunità ai disturbi di questa infrastruttura di comunicazione, senza misure complesse nella protezione contro le sovratensioni, schermatura e compensazione di potenziale.

I vantaggi

  • Estrema immunità ai disturbi e affidabile separazione del potenziale con la trasmissione ottica dei dati
  • Massime distanze di trasmissione in corrispondenza di una maggiore velocità di trasferimento dati grazie alla tecnologia a fibra ottica
  • Impiego in aree a rischio di esplosione: adatto per la zona 2

Struttura modulare della stazione

Moduli e connettori per guide di supporto su una guida di supporto  

Hub modulare per max dieci dispositivi

Combinate il repeater in rame con i convertitori a fibra ottica di Phoenix Contact. Un hub modulare comprende fino a dieci dispositivi. In questo modo potete ricevere fino a 30 canali, a scelta tra rame o fibra ottica.

Inserite semplicemente i moduli sulla guida di supporto. Il cablaggio trasversale per i segnali di dati e la tensione di alimentazione avviene automaticamente con i connettori per guide di supporto.

Modularità è sinonimo di flessibilità: anche durante il funzionamento, i singoli moduli possono essere sostituiti senza pregiudicare gli altri. Il sistema di alimentazione elettrica opzionale completa il sistema.

Diagnostica ottica integrata

Display a istogramma integrato  

diagnostica a istogramma di preavviso

Sempre ben informati: tutti i dispositivi del sistema di trasmissione a fibra ottica PSI-MOS sono dotati di un display a istogramma.

I vantaggi sono chiari:

  • analisi permanente della qualità del segnale ottico della linea in FO nella messa in funzione e durante il funzionamento
  • preavviso nell'attenuazione della qualità di trasmissione ottica, ancor prima che si verifichi un guasto all'impianto

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Assistenza

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi