Morsetti passanti

Da piccoli a grandi

Da piccoli a grandi

Collegate due fili in modo semplice. Anche le grandi sezioni del conduttore non sono un problema.

Torna a Connessione a molla

Categorie

Cerca in Morsetti passanti

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Qualunque cosa desiderate: la grande sezione trasversale, la possibilità di creare ponti in modo flessibile e le opzioni di siglatura ottimali rendono i morsetti passanti dispositivi universali per il sistema di collegamento.

I vantaggi

  • Praticità di comando con il collegamento frontale
  • Ingombro ridotto grazie alla forma compatta
  • Visibilità ottimale con le grandi superfici di marcatura

Due punti di connessione, struttura compatta

Morsetto passante  

Morsetti passanti e a più conduttori

I morsetti passanti si contraddistinguono per i loro due punti di connessione e una struttura compatta.

Riceverete morsetti per conduttori di terra a profilo identico adatti ai morsetti passanti. Tutti i morsetti possono essere collegati facilmente l'uno all'altro ed è possibile creare ponti con morsetti a più conduttori e morsetti funzionali.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/it?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=3031076&library=itit&tab=1