Morsetti passanti

Morsetti passanti

Da piccoli a grandi

Collegate due fili in modo semplice. Anche le sezioni trasversali più grandi dei conduttori non sono un problema.

Torna a Connessione a vite

Categorie

Cerca in Morsetti passanti

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Potete soddisfare tutte le vostre esigenze: l'ampia sezione trasversale, la flessibilità di collegamento e le opzioni di etichettatura ottimali rendono i morsetti passanti dei connettori universali nel sistema di collegamento.

I vantaggi

  • Applicazione e funzionamento grazie alla connessione a vite
  • Utilizzo universale: collegamento di sezioni trasversali del conduttore da piccole a molto grandi
  • Ingombro ridotto grazie al design compatto

Due punti di connessione, struttura compatta

Morsetti passanti  

Morsetti passanti a più conduttori

I morsetti passanti si contraddistinguono per i loro due punti di connessione e una struttura compatta. Riceverete morsetti per conduttori di terra a profilo identico adatti ai morsetti passanti. 

Tutti i morsetti ponticellabili possono essere collegati facilmente l'uno all'altro ed è possibile creare ponti con morsetti a più conduttori e morsetti funzionali.

Morsetti universali per conduttori in alluminio UBAL

Morsetti Al/Cu UBAL  

Morsetti Al/Cu UBAL

La nuova serie di morsetti Al/Cu è stata testata secondo i più recenti standard ed è particolarmente adatta per applicazioni come il fotovoltaico.

Questi morsetti universali consentono di collegare conduttori in alluminio e rame in un solo morsetto.

I morsetti Al/Cu sono disponibili in quattro sezioni trasversali, che consentono la connessione di conduttori in alluminio da 6 mm² a 240 mm² e di conduttori in rame da 2,5 mm² a 240 mm².

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591