Spine a connessione rapida

Spine a connessione rapida

Praticità di connessione

Leggere, pratiche, schermate: le spine a connessione rapida forniscono un cablaggio chiaro nel settore industriale.

Torna a Tecnica di comunicazione industriale

Categorie

Cerca in Spine a connessione rapida

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Un'idea è riuscita ad affermarsi: senza l'ausilio di utensili per saldare o crimpare, le spine D-SUB si collegano rapidamente nelle condizioni di campo. Sono disponibili la connessione a vite, a molla e a perforazione di isolante. Le versioni con differenti angolazioni dell'ingresso cavo e diversi numeri di poli completano l'ampio programma di prodotti.

I vantaggi

  • Semplicità di montaggio grazie alla praticità dei sistemi di collegamento
  • Elevata compatibilità elettromagnetica garantita da una custodia metallizzata
  • Ingresso cavo flessibile nelle varianti a 35° grazie a unità di collegamento reversibili
  • Ampio programma di prodotti: versioni con diversi numeri di poli e angolazioni dell'ingresso cavo

Collegare le classi di protezione in maniera facile e sicura

Spine a connessione rapida M12 per PROFIBUS e CANopen  

Le spine per bus di campo con interfaccia D-SUB e M12 funzionano da adattatori tra le aree interne ed esterne

La spina per bus di campo per PROFIBUS e CANopen unisce le connessioni D-SUB comuni in IP20 con i connettori M12, già da tempo affermati nelle unità IP65.

Grazie ai molteplici ingressi per cavo le spine a connessione rapida M12 possono essere utilizzate in maniera versatile. La nuova custodia a tenuta completa offre il massimo della protezione meccanica con un peso relativamente modesto. In questo modo i prodotti possono idealmente essere utilizzati in applicazioni con forti vibrazioni senza danneggiare le unità importanti.

La connessione SPEEDCON M12 consente un bloccaggio senza errori con una sola rotazione. I componenti pronti possono così essere montati in maniera particolarmente rapida.

Connessione rapida per ogni utenza PROFIBUS

Connettore PROFIBUS a 90°  

Connettore PROFIBUS a 90°

Abbiamo concepito diverse varianti di spine a connessione rapida dedicate all'impiego nei sistemi PROFIBUS. In questo modo è possibile il collegamento pratico e veloce dei cavi bus in entrata e secondari. La gamma di prodotti comprende spine a connessione rapida per ogni applicazione PROFIBUS:

  • ingresso cavo angolato a 35° e 90°
  • ingresso cavo assiale
  • interfaccia aggiuntiva di programmazione
  • resistenze terminali integrate e commutabili

Le spine possono essere impiegate nei cavi PROFIBUS con conduttori in rame sia pieni sia flessibili. La resistenza di terminazione è già integrata in tutte le versioni: azionatela comodamente dall'esterno con un interruttore a scorrimento.

Spine universali per tutte le esigenze

Spine a connessione rapida della famiglia SUBCON  

Spine a connessione rapida della famiglia SUBCON

Rimanete flessibili: con le spine universali della famiglia SUBCON non siete vincolati ad un sistema. Perfino per i protocolli proprietari otterrete un collegamento pratico senza saldatura né crimpatura.

Phoenix Contact offre varianti a 9, 15 o 25 contatti per tutte le interfacce comuni come RS-232/422/485, TTY e molto altro ancora.

Phoenix Contact Spa

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi