Custodie vuote Ex in acciaio legato

Custodie vuote Ex in acciaio legato

Concepite specificamente per le aree Ex

Con le custodie Ex in acciaio legato CLIPSAFE potrete avere la vostra soluzione per l'armadio di comando per le aree Ex in tempi brevi e da un unico fornitore.

Torna a Morsettiere e custodie vuote

Categorie

Cerca in Custodie vuote Ex in acciaio legato

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Le custodie CLIPSAFE in acciaio legato offrono una protezione completa per applicazioni in ambienti industriali e nei settori delle tecnologie di processo. L'offerta comprende custodie standard di dimensioni fino a 1000 x 1000 x 300 mm. Su richiesta le custodie possono essere elaborate e ampliate con morsettiere omologate ATEX e IECEx secondo le vostre indicazioni.

I vantaggi

  • Innovativa gamma di prodotti composta da 140 custodie in acciaio legato di alta qualità come base per morsettiere personalizzate
  • Impiego sicuro in condizioni estreme grazie alla custodia in acciaio legato AISI 316L/1.4404 (V4A) e AISI 304/1.4301 (V2A) con spessore fino a 2 mm
  • Impiego sicuro all'esterno grazie al grado di protezione IP66 secondo EN 60529 e NEMA 4X secondo NEMA 250
  • Le morsettiere pronte all'uso consentono di ridurre i tempi e i costi di montaggio, oltre a fornire le omologazioni necessarie
  • Equipaggiamento personalizzato grazie all'ampia gamma di morsetti componibili del sistema CLIPLINE complete con omologazione per aree Ex
  • Su richiesta equipaggiabili con componenti di comando e di interfaccia omologati
  • Assistenza clienti professionale e tempi brevi di consegna grazie alla rete di distribuzione internazionale

Scatole di connessione CLIPSAFE in acciaio legato e custodie vuote Ex pronte all'uso

Per ogni applicazione la giusta soluzione CLIPSAFE  

Per ogni applicazione la giusta soluzione CLIPSAFE

Per richiedere soluzioni di scatole di connessione o di custodie personalizzate, utilizzare il modulo di richiesta disponibile nella sezione:

Richiedete scatole di connessione e custodie vuote pronte all'uso.

Qui potrete facilmente descrivere le vostre richieste e, in base a questi dati, verrà generata un'offerta su misura.

Connessioni a vite per cavi per area Ex

Connessioni a vite per cavi per area Ex  

Connessioni a vite per cavi per area Ex

Sono disponibili versioni per cavi armati e non armati, nelle tipologie di protezione da innesco caratterizzate da custodie resistenti alla pressione (tipo "d"), maggiore sicurezza (tipo "e") e protezione contro le esalazioni (tipo "nR"). Le connessioni a vite sono omologate secondo le norme internazionali (ATEX, IECEx, UL, GHOST) e offrono i gradi di protezione IP66/IP67 e IP68.

Le nuove connessioni a vite in plastica sono omologate Ex ed Ex i, soddisfano inoltre le direttive ATEX e IECEx.

Tutte le soluzioni di connessione in un unico sistema

Tutti i sistemi di collegamento sono liberamente combinabili  

Tutti i sistemi di collegamento sono liberamente combinabili

Il sistema di morsetti componibili CLIPLINE complete di Phoenix Contact è unico: offre la libera scelta del sistema di collegamento.

Informazioni dettagliate, e schede tecniche con note per l'installazione, relative ai morsetti componibili nell'area Ex sono disponibili nell'area prodotti Morsetti componibili, alla voce Download dei prodotti omologati Ex.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi