Custodie in poliestere Ex

Custodie in poliestere Ex

Concepite specificamente per le aree Ex

Con le custodie Ex in poliestere CLIPSAFE disponete di una soluzione per l'armadio di comando per le aree Ex in tempi brevi e da un unico fornitore.

Torna a Morsettiere e custodie vuote

Categorie

Cerca in Custodie in poliestere Ex

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

L'ampia gamma di custodie Ex in poliestere CLIPSAFE offre una protezione completa per le vostre applicazioni nelle aree Ex. Su richiesta, possiamo rielaborare tutte le custodie vuote della gamma CLIPSAFE e fornirle completamente equipaggiate. Per l'impiego in aree a rischio di esplosione, forniamo scatole di connessione con relativa omologazione dell'apparecchiatura a norma ATEX e IECEx.

I vantaggi

  • Vasta gamma di 35 custodie Ex in quattro design per la personalizzazione delle vostre scatole di connessione
  • Risparmio di spazio grazie alla variante di custodia con doppio livello di cablaggio
  • Le scatole di connessione pronte all'uso consentono di ridurre i tempi e i costi di montaggio, oltre a quelli per l'omologazione
  • Tutto da un unico fornitore, grazie al montaggio individuale di tutti i morsetti componibili omologati Ex del sistema CLIPLINE complete
  • Impiego all'esterno in totale sicurezza grazie al grado di protezione IP66 secondo EN 60529
  • Su richiesta, equipaggiabili con componenti di comando e di interfaccia omologati
  • Professionale assistenza ai clienti e tempi brevi di consegna grazie alla rete di distribuzione internazionale

Offerte per custodie vuote pronte all'uso

Utilizzate il nostro comodo modulo di richiesta per le vostre custodie individuali. Qui potete facilmente descrivere le vostre esigenze e, sulla base di questi dati, vi sottoporremo un'offerta personalizzata adeguata.

In pochi passi potrete creare la vostra richiesta per una soluzione personalizzata:

  • sulla base di PROJECT complete
  • sulla base di un disegno o
  • sulla base delle vostre indicazioni.

In pochi passi potrete creare la vostra richiesta per una soluzione personalizzata:

Custodie Ex in poliestere con coperchio

Custodie Ex in poliestere con coperchio  

Custodie Ex in poliestere con coperchio

 

  • Varianti: 24 modelli da 75 mm x 80 mm x 56 mm a 400 mm x 400 mm x 201 mm
  • Omologazioni: ATEX e IECEx
  • Materiale: poliestere rinforzato in fibra di vetro con aggiunta di grafite di colore nero
  • Resistenza superficiale: <109 Ohm secondo norma IEC 60093
  • Classe di combustibilità a norma UL 94: V0, senza alogenati
  • Resistenza agli urti: 7 Joule secondo EN 60079-0
  • Grado di protezione: IP 66 secondo EN 60529
  • Guarnizione: guarnizione in silicone -55 °C … +127 °C
     

Custodie in poliestere con sportello per aree Ex

Custodie in poliestere con sportello per aree Ex  

Custodie in poliestere con sportello per aree Ex

 

  • Varianti: 4 modelli da 200 mm x 200 mm x 168 mm a 605 mm x 400 mm x 252 mm
  • Omologazioni: ATEX e IECEx
  • Chiusura dello sportello: di forma triangolare, quadrata, doppia e con impugnatura
  • Angolo di apertura dell sportello: fino a 135°
  • Materiale: poliestere rinforzato in fibra di vetro con aggiunta di grafite di colore nero
  • Resistenza superficiale: <109 Ohm secondo norma IEC 60093
  • Classe di combustibilità a norma UL°94: V0, senza alogenati
  • Resistenza agli urti: 7 Joule secondo EN 60079-0
  • Grado di protezione: IP 66 secondo EN 60529
  • Guarnizione: guarnizione in silicone -55°°C … +130°°C
     

Custodie Ex in poliestere con due livelli di cablaggio

Custodie Ex in poliestere con due livelli di cablaggio  

Custodie Ex in poliestere con due livelli di cablaggio

 

  • Varianti: 3 modelli 177 mm x 177 mm x 145 mm, 360 mm x 177 mm x 145 mm e 360 mm x 360 x 145 mm
  • Omologazioni: ATEX e IECEx
  • Materiale: poliestere rinforzato in fibra di vetro con aggiunta di grafite di colore nero
  • Resistenza superficiale: <109 Ohm secondo norma IEC 60093
  • Classe di combustibilità a norma UL°94: V0, senza alogenati
  • Resistenza agli urti: 7 Joule secondo EN 60079-0
  • Grado di protezione: IP 66 secondo EN 60529
  • Guarnizione: guarnizione in silicone -55°°C … +130°°C
     

Custodie ottagonali in poliestere per aree Ex

Custodie ottagonali in poliestere per aree Ex  

Custodie ottagonali in poliestere per aree Ex

 

  • Varianti: 4 modelli da 81 mm x 81 mm x 75 mm a 200 mm x 200 mm x 125 mm
  • Omologazioni: ATEX e IECEx
  • Materiale: poliestere rinforzato in fibra di vetro con aggiunta di grafite di colore nero
  • Resistenza superficiale: <109 Ohm secondo norma IEC 60093
  • Classe di combustibilità a norma UL°94: V0, senza alogenati
  • Resistenza agli urti: 7 Joule secondo EN 60079-0
  • Grado di protezione: IP 66 secondo EN 60529
  • Guarnizione: guarnizione in silicone -55°°C … +130°°C
     

Scatola di connessione Ex CLIPSAFE in poliestere

Per ogni applicazione la soluzione della gamma CLIPSAFE più adatta  

Per ogni applicazione la soluzione della gamma CLIPSAFE più adatta

Per richiedere la vostra soluzione con scatola di connessione individuale, utilizzate il modulo di richiesta disponibile nella seguente categoria:

richiedi le scatole di connessione

Qui potete facilmente descrivere le vostre esigenze e, sulla base di questi dati, vi sottoporremo un'offerta personalizzata adeguata.

Connessioni a vite per cavi per area Ex

Connessioni a vite per cavi per area Ex  

Connessioni a vite per cavi per area Ex

Sono disponibili versioni per cavi armati e non armati, nelle tipologie di protezione da innesco caratterizzate da custodie resistenti alla pressione (tipo "d"), maggiore sicurezza (tipo "e") e protezione contro le esalazioni (tipo "nR"). Le connessioni a vite sono omologate secondo le norme internazionali (ATEX, IECEx, UL, GHOST) e offrono i gradi di protezione IP66/IP67 e IP68.

Le nuove connessioni a vite in plastica sono omologate Ex ed Ex i, soddisfano inoltre le direttive ATEX e IECEx.

Tutte le soluzioni di connessione in un unico sistema

Tutti i sistemi di collegamento sono liberamente combinabili  

Tutti i sistemi di collegamento sono liberamente combinabili

Il sistema di morsetti componibili CLIPLINE complete di Phoenix Contact è unico: offre la libera scelta della tecnologia di connessione.

Informazioni dettagliate e schede tecniche con note per l'installazione, relative ai morsetti componibili nell'area Ex sono disponibili nell'area prodotti Morsetti componibili, alla voce Download dei prodotti omologati Ex.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591