Torna alla panoramica

Collegamento dei segnali rapido e privo di errori grazie ai Termination Carrier per MACX Analog Ex

La soluzione Interface completa per l'ingegneria dei sistemi

Termination carrier con isolatori galvanici MACX Analog Ex  

Termination carrier MACX Analog Ex con dispositivi su guide di supporto standard

I termination carrier sono soluzioni compatte per il collegamento, rapido e privo di errori, di dispositivi su guide di supporto della linea MACX Analog Ex a schede di ingresso/uscita di sistemi di automazione.

Con il cablaggio di sistema preconfezionato VARIOFACE, potete collegare il termination carrier al controllore in modo rapido e senza errori con il sistema Plug and Play.

Potete unire quindi i vantaggi dei dispositivi su guida modulari e quelli del cablaggio di sistema Plug and Play in una soluzione universale per l'ingegneria dei sistemi.

Compattezza: per un'elevata densità di montaggio

Quadro elettrico da 80 x 200 cm con termination carrier MACX Analog Ex  

Fino a 384 canali in un quadro elettrico da 80 x 200 cm

Potrete risparmiare fino al 30 percento di spazio in più rispetto alle soluzioni comunemente disponibili sul mercato.

  • Formato compatto: altezza di 160 mm e profondità di 170 mm.
  • Disposizione salvaspazio dei collegamenti del sistema: il raggio del cavo di sistema rientra nei moduli.
  • Supporto per guida con supporto terminale integrato: per affiancare direttamente l'uno all'altro più termination carrier.

Grazie al termination carrier potrete installare fino a 384 canali in un quadro elettrico da 80 x 200 cm utilizzando i dispositivi MACX Analog Ex a due canali.

Resistente, per un'elevata affidabilità dell'impianto

Immagine sistema di alimentazione modulare  

Sistema di alimentazione modulare per un'elevata disponibilità

Il termination carrier è particolarmente robusto:

  • solido profilo in alluminio resistente alle vibrazioni
  • profilo guida di supporto integrato, per il fissaggio sicuro dei moduli
  • circuito stampato protetto nel profilo, con disaccoppiamento meccanico

Sistema di alimentazione modulare

Gli isolatori galvanici sono collegati a un modulo di alimentazione e segnalazione errori separato tramite connettori per guide di supporto integrati.

Di conseguenza, il circuito stampato del termination carrier è realizzato in modo passivo: non contiene alcun componente attivo il cui guasto richiederebbe la sostituzione del termination carrier.

Il modulo di alimentazione e segnalazione errori separato offre ulteriori vantaggi:

  • alimentazione ridondante, semplice o con disaccoppiamento dei diodi
  • segnalazione di errori in caso di guasto alla corrente di riserva, ai fusibili o alle linee
  • fusibili sostituibili

Facilità di manutenzione: documentazione e messa in funzione semplificate

Termination carrier con sostituzione dei moduli hot swap  

possibilità di sostituire i moduli durante il funzionamento, hot swap

Sul termination carrier vengono impiegati esclusivamente dispositivi per guide di supporto standard; non sono richiesti dispositivi speciali.

Di conseguenza, il termination carrier richiede una manutenzione particolarmente semplice:

  • unica progettazione per guide di supporto standard e applicazioni di sistema
  • collegamento rapido e sicuro al circuito stampato del termination carrier tramite set di cavi a innesto dotati di codifica
  • collegamento lato controllore all'adattatore frontale tramite cavi di sistema preconfezionati
  • pratico accesso ai collegamenti del sistema e ai morsetti per il collegamento dei moduli
  • possibilità di sostituire i moduli durante il funzionamento, hot swap

Flessibilità: per un adeguamento ottimale alle singole esigenze

Lunghezze profilo senza griglia  

Lunghezze profilo senza griglia per numeri di canali specifici per il controllore

Oltre ai termination carrier con configurazione dei pin 1:1 e disaccoppiamento del segnale HART opzionale, sono disponibili ulteriori varianti specifiche della centrale di controllo, in fase di pianificazione o realizzate da noi su richiesta.

  • Lunghezze profilo senza griglia per un numero di I/O specifico per il controllore
  • Adattamenti specifici e ottimizzati delle schede I/O di diversi sistemi di automazione con tipi di connettori di sistema e adattatori frontali differenti.

Cablaggio di sistema professionale

I cavi di sistema consentono di collegare il termination carrier al sistema di automazione  

Rapido collegamento alle schede I/O specifiche per i controllori

Con gli universali termination carrier potrete collegare fino a 16 isolatori galvanici MACX Analog Ex con le schede di ingresso e di uscita dei sistemi di automazione.

Con il cablaggio di sistema preconfezionato VARIOFACE, potete collegare il termination carrier al controllore in modo rapido e senza errori.

I cavi dispongono di canali multipolari e collegamenti, sia standard sia specifici per i controllori, per (ad esempio):

  • ABB
  • Emerson
  • Honeywell
  • Invensys
  • Siemens
  • Yokogawa
  • Altre soluzioni personalizzate

Esempio di applicazione: un classico schema di impianto con cablaggio punto a punto

In molti impianti della tecnologia di processo vi sono zone in cui potrebbero crearsi atmosfere esplosive. I circuiti di misurazione e di comando sono dotati pertanto del tipo di protezione da innesco "sicurezza intrinseca" Ex i.

I convertitori di misura e gli isolatori galvanici MACX Analog Ex i separano, a livello Interface, i circuiti elettrici intrinsecamente sicuri da quelli non intrinsecamente sicuri. Tengono sotto controllo la quantità di energia condotta nell'area Ex e svolgono anche una vasta gamma di operazioni per l'elaborazione dei segnali.

Schema impianto con cablaggio punto a punto  

Termination carrier e cavi di sistema riducono sensibilmente le risorse necessarie per il cablaggio tra il livello Interface e il livello di controllo dei processi.

Rapidità di installazione e messa in funzione con i cavi di sistema plug & play 

Nelle aree Ex, i conduttori dei dispositivi di campo intrinsecamente sicuri vengono raccolti, tramite box di distribuzione, in cavi di uscita a più fili. Nelle aree non Ex, vengono condotti a livello Interface tramite pannelli di smistamento cavi. Da qui, gli isolatori galvanici vengono cablati singolarmente con le rispettive schede I/O.

Il termination carrier consente di ridurre nettamente le cospicue risorse necessarie per l'installazione e la messa in funzione grazie all'impiego di cavi di sistema plug & play.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Isolatore galvanico e convertitore di misura

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi