Isolatori galvanici Ex-i con sicurezza funzionale SIL

Ultracompatti e al top della tecnologia

Massima protezione antideflagrante

Gli isolatori galvanici Ex i MACX Analog Ex sono omologati Atex e IECEx e dotati di certificazione universale SIL.

Torna a Isolatori galvanici Ex i con sicurezza funzionale

Categorie

Cerca in Isolatori galvanici Ex-i con sicurezza funzionale SIL

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Ultracompatti e al topo della tecnologia: con una larghezza di soli 12,5 mm, MACX Analog Ex offre isolatori di segnale a uno e due canali per circuiti elettrici Ex i. I prodotti vengono testati secondo la NE 95 tramite un laboratorio di prova NAMUR e soddisfano così gli elevati requisiti del settore chimico.

I vantaggi

  • Impiego universale per circuiti a sicurezza intrinseca in tutte le zone Ex e per tutti i gruppi di gas e polveri grazie al pacchetto di omologazioni internazionali
  • Sicurezza funzionale e affidabilità con le certificazioni SIL universali
  • Ingombro minimo con una larghezza di soli 12,5 mm per tutti i dispositivi 24 Volt a uno e due canali
  • Trasmissione del segnale precisa e senza interferenze grazie al concetto di trasmissione brevettato con isolamento galvanico e minor autoriscaldamento
  • Praticità di configurazione e monitoraggio tramite DIP switch e terminale di comando o software per livelli avanzati di funzionalità e monitoraggio
  • Semplicità di installazione e messa in servizio grazie ai morsetti di connessione a innesto, configurazione semplice e soluzione di cablaggio del sistema universale Termination Carrier
  • Alimentazione di energia flessibile: versioni con ingresso a campo esteso o versioni a 24 Volt con semplice ponticellamento dell'energia con un connettore bus delle guide di montaggio

MACX Analog Safety Ex: massima protezione contro le esplosioni per tutte le aree Ex e tutti i gruppi di gas

Logo Ex/IECEx  

Isolatori galvanici MACX Analog Ex con ampio pacchetto di omologazioni

In molti impianti della tecnologia di processo vi sono zone in cui potrebbero crearsi atmosfere esplosive. I circuiti di misurazione e di comando sono dotati pertanto del tipo di protezione da innesco "sicurezza intrinseca" Ex i.

I convertitori di misura e gli isolatori galvanici Ex i MACX Analog separano a livello di interfaccia i circuiti di corrente intrinsecamente sicuri e non, e garantiscono una limitazione sicura dell'energia convogliata nell'area Ex. Inoltre eseguono numerose funzioni per l'elaborazione del segnale.

Tutti gli isolatori galvanici MACX Analog Ex sono omologati in base alle norme ATEX/IECEx in vigore:

  • [Ex ia]: per circuiti intrinsecamente sicuri fino alle zone Ex 0 e Ex 20
  • Ex n: per l'installazione dei dispositivi nella zona Ex 2

Sono inoltre disponibili omologazioni internazionali come UL e EAC.

La gamma completa con la custodia più compatta: panoramica dei prodotti MACX Analog Ex

Possibilità di applicazione per isolatori galvanici MACX Analog Ex  

Possibilità di applicazione per isolatori galvanici MACX Analog Ex

La serie MACX Analog Ex di Phoenix Contact offre svariate funzioni con una larghezza minima. Qui troverete il giusto prodotto per tutti i principali tipi di segnale della regolazione di processo nell'area Ex:

Analog IN

Isolatore galvanico d'ingresso e convertitore di misura a un canale e a due canali per la gestione intrinsecamente sicura di sensori a 2 fili, convertitori di misura a 4 conduttori e sorgenti di corrente.

  • Con trasmissione del segnale HART
  • Versioni con funzione di duplicazione del segnale
  • Versioni con alimentazione a range esteso

OUT analogico

Isolatori galvanici d'uscita per la gestione intrinsecamente sicura di valvole di regolazione, indicatori e convertitori I/P.

  • Con trasmissione del segnale HART

Temperatura, potenziometro, valori limite

  • Convertitori di temperatura configurabili per il funzionamento intrinsecamente sicuro di termoresistenze e trasduttori di resistenza
  • Convertitori di temperatura configurabili per il funzionamento intrinsecamente sicuro di termocoppie e sorgenti mV
  • Universale, convertitore di temperatura configurabile per il funzionamento intrinsecamente sicuro di termoresistenze, trasduttori di resistenza, potenziometri, termocoppie e fonti mV, in via opzionale anche con relè di valore limite di sicurezza

IN digitale

Isolatore galvanico NAMUR a uno e due canali per la gestione intrinsecamente sicura di sensori di prossimità e interruttori.

  • A scelta con uscita a relè o a transistor
  • Versioni con funzione di duplicazione del segnale
  • Versioni con trasparenza ai guasti di linea
  • Versioni con alimentazione a range esteso

OUT digitale

Moduli per il controllo di valvole per la gestione intrinsecamente sicura di elettrovalvole e moduli di allarme.

  • Versioni loop-powered
  • Versioni con ingresso logico e rilevamento guasti linea

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Isolatore galvanico e convertitore di misura

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi