Isolatori Ex i con sicurezza funzionale PL

Segnali analogici Ex i con Performance Level

Segnali analogici Ex i con Performance Level

Con MACX Safety Ex integrate i segnali analogici Ex i in modo semplice nella vostra applicazione di sicurezza secondo la Direttiva macchine.

Torna a Isolatori galvanici Ex i con sicurezza funzionale

Categorie

  • Elenco prodotti Convertitore di temperatura
    Convertitore di temperatura

    Convertitori di temperatura con PL d per l'impiego intrinsecamente sicuro di termoresistenze, trasduttori di resistenza, termocoppie, potenziometri e fonti mV. Con relè di valore limite di sicurezza.

  • Elenco prodotti Convertitori di misura per potenziometri
    Convertitori di misura per potenziometro

    Convertitori di misura universali con PL d per l'impiego intrinsecamente sicuro di potenziometri, termoresistenze, trasduttori di resistenza, termocoppie e fonti mV. Con relè di valore limite di sicurezza.

  • Elenco prodotti Duplicatore di segnale
    Duplicatore di segnale

    Isolatore di alimentazione e di ingresso Ex i con PL d come duplicatore di segnali. Trasmette segnali alimentati o attivi da 4-20 mA dal campo con separazione galvanica a due carichi.

  • Elenco prodotti Isolatore galvanico di alimentazione
    Isolatore galvanico di alimentazione

    Isolatore di alimentazione e di ingresso Ex i con PL d come duplicatore di segnali; trasmette segnali alimentati o attivi da 4-20 mA dal campo con separazione galvanica a due carichi.

  • Elenco prodotti Sistemi di cablaggio e accessori
    Sistemi di cablaggio e accessori

    Sistemi di cablaggio e accessori per l'installazione e la messa in funzione di isolatori galvanici Ex i, come connettori per guide DIN, moduli di alimentazione e spine funzionali.

  • Elenco prodotti Soglia di allarme
    Soglia di allarme

    Convertitori di temperatura con PL d e relè di valore limite di sicurezza per l'impiego intrinsecamente sicuro di termoresistenze, trasduttori di resistenza, termocoppie, potenziometri e fonti mV.

Cerca in Isolatori Ex i con sicurezza funzionale PL

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Gli isolatori galvanici analogici Ex i MACX Safety Ex sono costantemente certificati SIL e sono progettati con il Performance Level PL d secondo la norma EN ISO 13849-1. I prodotti dispongono inoltre delle certificazioni ATEX e IECEx.

I vantaggi

  • Semplicità di integrazione dei segnali analogici nella catena di sicurezza grazie a Performance Level, PL d
  • Impiego universale per circuiti a sicurezza intrinseca in tutte le zone Ex e per tutti i gruppi di gas e polveri grazie al pacchetto di omologazioni internazionali
  • Meno costi: possibilità di commutazione sicura e diretta dei valori di set point senza controllori di sicurezza aggiuntivi
  • Semplicità di pianificazione dell'applicazione di sicurezza mediante SISTEMA: i dati necessari sono già registrati
  • Semplicità di combinazione di segnali analogici attivi o passivi con altri moduli di sicurezza
  • Trasmissione precisa e senza interferenze ed elevata sicurezza operativa grazie al concetto di trasmissione brevettato con isolamento galvanico e minor autoriscaldamento
  • Installazione rapida e sicura con i morsetti a innesto con connessione a vite o connessione Push-in

MACX Safety Ex: massima protezione contro le esplosioni per tutte le aree Ex e tutti i gruppi di gas

Logo Ex/IECEx  

Isolatori galvanici MACX Safety Ex con ampio pacchetto di omologazioni

In molti impianti della tecnologia di processo vi sono zone in cui potrebbero crearsi atmosfere esplosive. I circuiti di misurazione e di comando sono dotati pertanto del tipo di protezione da innesco "sicurezza intrinseca" Ex i.

I convertitori di misura e gli isolatori galvanici Ex i MACX Safety separano a livello di interfaccia i circuiti di corrente intrinsecamente sicuri e non, e garantiscono una limitazione sicura dell'energia convogliata nell'area Ex. Inoltre eseguono numerose funzioni per l'elaborazione del segnale.

Tutti gli isolatori galvanici MACX Safety Ex sono omologati in base alle norme ATEX/IECEx in vigore:

  • [Ex ia]: per circuiti intrinsecamente sicuri fino alle zone Ex 0 e Ex 20
  • Ex n: per l'installazione dei dispositivi nella zona Ex 2

Sono inoltre disponibili omologazioni internazionali come UL e EAC.

Panoramica di prodotto degli isolatori galvanici MACX Safety Ex

Possibilità di applicazione IN analogico e temperatura  

Possibilità di applicazione per isolatori galvanici MACX Safety Ex

Selezionate l'isolatore galvanico MACX Safety Ex adatto per la vostra applicazione:

IN analogico:

  • Isolatore galvanico d’ingresso e alimentazione con due uscite, compatibile con HART
  • Isolatore di alimentazione a due canali, compatibile con HART

Temperatura, potenziometro, valori limite:

  • Universale, convertitore di temperatura configurabile per il funzionamento intrinsecamente sicuro di termoresistenze, trasduttori di resistenza, potenziometri, termocoppie e fonti mV, in via opzionale anche con relè di valore limite di sicurezza

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Isolatore galvanico e convertitore di misura

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi