Isolatori galvanici Ex i con sicurezza funzionale

Isolatori galvanici Ex i con sicurezza funzionale

Per tutte le aree Ex e gruppi di gas

Gli amplificatori di isolamento MACX Analog Ex e MACX Safety Ex offrono la massima protezione contro le esplosioni per tutte le aree Ex e per tutti i gruppi di gas e polveri.

Torna a Isolatori galvanici

Categorie

Cerca in Isolatori galvanici Ex i con sicurezza funzionale

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Le famiglie di isolatori Ex i MACX Analog Ex e MACX Safety Ex sono omologate Atex o IECEx e sono dotate di certificazione universale SIL. MACX Analog Ex vi offre un isolatore di segnale Ex i a uno e due canali con una larghezza di soli 12,5 mm. Con MACX Safety Ex integrate i segnali analogici Ex i in modo semplice nella vostra applicazione di sicurezza secondo la Direttiva macchine.

I vantaggi

  • Impiego universale per circuiti a sicurezza intrinseca in tutte le zone Ex e per tutti i gruppi di gas e polveri grazie al pacchetto di omologazioni internazionali
  • Sicurezza funzionale e affidabilità con le certificazioni SIL universali
  • Con una larghezza di soli 12,5 mm, MACX Analog Ex offre isolatori di segnale a uno e due canali per circuiti elettrici Ex-i
  • Semplicità di integrazione dei segnali analogici in applicazioni di sicurezza secondo la Direttiva macchine con isolatori galvanici MACX Safety Ex dotati di certificazione PL d

La gamma più completa nella custodia più compatta

Massima protezione antideflagrante  

Amplificatori di isolamento MACX Analog Ex con sicurezza funzionale SIL

MACX Analog Ex garantisce la massima sicurezza dell'impianto e la protezione contro le esplosioni nello spessore più compatto: su una larghezza di soli 12,5 mm questa linea di prodotti offre un'ampia gamma di isolatori di segnali a uno e a due canali per circuiti intrinsecamente sicuro in area Ex.

Segnali analogici Ex i con Performance Level

Segnali analogici Ex i con Performance Level  

Isolatori galvanici MACX Safety Ex con sicurezza funzionale PL

Con MACX Safety Ex avete a disposizione dispositivi selezionati dotati anche della certificazione Performance Level PL d a norma EN ISO 13849-1. In questo modo integrate i segnali analogici Ex i in modo semplice nella vostra applicazione di sicurezza secondo la Direttiva macchine.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Isolatore galvanico e convertitore di misura

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi