Convertitori di supporti per Ethernet

Convertitori di supporti per Ethernet

Grandi coperture, massima immunità dalle interferenze

Perfetti per collegamenti esenti da disturbi e per la copertura di grandi distanze: convertitori Stand-Alone per reti Ethernet.

Torna a Industrial Ethernet

Categorie

Cerca in Convertitori di supporti per Ethernet

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Aumentate la disponibilità del vostro impianto con i convertitori di supporti stand-alone di Phoenix Contact. A seconda della tecnologia utilizzata e della velocità di trasmissione selezionata potete coprire distanze fino a 40 km.

I vantaggi

  • Immunità assoluta da disturbi anche in presenza di forti influssi elettromagnetici grazie alla trasmissione ottica
  • Massime distanze di trasmissione in corrispondenza di una maggiore velocità di trasferimento dati grazie alla tecnologia a fibra ottica
  • Monitoraggio costante del collegamento grazie alla funzione Link-Fault-Pass-Through
  • Impiego in aree a rischio di esplosione: adatto per la zona 2
  • I convertitori di supporti per Ethernet sono parte del sistema COMPLETE line

Convertitori di reti per applicazioni critiche in termini di tempo

Convertitore di reti con DIP switch  

Convertitore di reti FL MC 2000T con DIP switch

I dispositivi della serie FL MC 2000T sono in grado di effettuare la commutazione tra modalità operativa standard "Store and Forward" con auto-negoziazione e modo operativo "Pass Through". I tempi di ritardo (latenza) diventano quindi brevissimi, solo 835 nanosecondi. Pertanto, questi dispositivi si adattano perfettamente alle applicazioni con protocolli Ethernet critici in termini di tempo come PROFINET IRT, Powerlink, EtherCAT o Sercos III.

  • Modalità "Store and Forward" o "Pass Through" selezionabile tramite DIP switch (latenza ridotta, 835 ns)
  • Cavi in fibra di vetro Monomodale o Multimodale
  • B-FOC Duplex (ST®) o SC, distanza di trasmissione fino a 9,6 km
  • Range di tensioni di ingresso ridondanti da 12 V DC fino a 48 V DC
  • Versione compatta in una robusta custodia in metallo
  • Indicatore LED per attività di collegamento e dati

Convertitori di supporti per reti Ethernet con requisiti base

Convertitore di supporti della classe 1000  

Convertitore di supporti per applicazioni con requisiti base

I convertitori di supporti della classe 1000 sono progettati per applicazioni con requisiti base. Offrono un approccio semplice e vantaggioso all'implementazione della tecnologia a fibra ottica nelle reti Ethernet industriali.

  • Possibilità di scegliere tra SC-Duplex e B-FOC (ST) con fibra di vetro Multimode 50/125 μm
  • Distanza di trasmissione fino a 9,6 km
  • Store and Forward con autonegoziazione
  • Range tensioni di ingresso da 12 V DC fino a 48 V DC
  • Versione compatta in una robusta custodia in metallo
  • Indicatore LED per attività di collegamento e dati

 

Traffico dati full duplex con solo una fibra FO

Convertitore di supporti della serie FL MC 10/100BASE-T/FO…  

Collegamento FO full duplex mediante cavo a una fibra

Con i convertitori FL MC EF WDM… otterrete un collegamento FO full duplex con solo una fibra FO. Questo è possibile grazie alla tecnologia WDM (Wavelength Division Multiplex). Approfittate di tutti i vantaggi:

  • Transceiver per WDM con 1.310/1.550 nm di lunghezza d'onda per l'invio e la ricezione simultanei su una fibra ottica
  • Collegamento a una fibra mediante cavo in fibra di vetro Singlemode
  • Distanza di trasmissione fino a 38 km
  • Velocità di trasmissione 100 MBit/s
  • MDI (Media Dependent Interface)/MDI-X (Media Dependent Interface Crossover) automatici e autonegoziazione
  • Funzione di diagnostica LFP (Link Fault Pass-through) e FEF (Far End Fault)
  • Range di temperatura esteso: da -40 °C a +65 °C

Questi dispositivi si adattano perfettamente ad applicazioni rotanti con anelli collettori ottici, ad esempio negli impianti a energia eolica. In queste applicazioni collegano il mozzo rotante e la navicella del motore. Con i convertitori WDM è ora possibile collegare anelli collettori ottici utilizzando soltanto una fibra. Questi modelli sono molto più vantaggiosi di quelli con più fibre.

Inoltre, in caso di installazioni FO esistenti, potrete raddoppiare la portata dati senza dover posare ulteriori cavi FO.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/it?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2891315&library=itit&tab=1

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi