Switch Ethernet

Switch Ethernet

Industrial Ethernet Switch

Trovate lo switch adatto alle vostre esigenze: Switch Unmanaged o Managed Switch, switch per guida DIN o dispositivi da campo.

Torna a Industrial Ethernet

Categorie

  • Switch Unmanaged
    Flessibili e affidabili

    Switch Unmanaged, versatili e resistenti, con una quantità di porte variabile e custodia compatta.

  • Switch Industriali
    Switch Industriali

    Con gli intelligenti Switch di Phoenix Contact potrete configurare e monitorare in modo rapido e semplice le reti.

  • Switch Managed
    Switch Managed

    Phoenix Contact offre un'ampia gamma di Switch Managed: Switch PROFINET, EtherNet/IP™ o PoE.

  • Router e Switch Layer 3
    Router e Switch Layer 3

    Switch Ethernet Industriali per l'integrazione di macchine e sotto reti alla rete aziendale

Cerca in Switch Ethernet

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Gli switch Ethernet sono i nodi che consentono la comunicazione all'interno della vostra rete industriale. Garantiscono uno scambio dati affidabile ed efficiente, oltre alla robustezza della vostra rete. Di seguito potrete trovare gli switch adatti per le vostre applicazioni.

I vantaggi

  • Lo switch adatto per ogni applicazione: Switch Unmanaged, switch intelligenti, Managed Switch e switch di livello 3
  • Supporto di diversi standard IT e protocolli di automazione come PROFINET e EtherNet/IP™
  • Switch Gigabit per reti di grandi dimensioni con elevata portata dei dati
  • Switch Power over Ethernet per l'utilizzo di telecamere e altri terminali PoE

Switch Unmanaged

Switch Unmanaged per guida DIN  

Phoenix Contact offre una vasta gamma di Switch Unmanaged

Gli Switch Unmanaged di Phoenix Contact si contraddistinguono per le funzionalità standard, il numero di porte variabile e i diversi tipi. Oltre agli switch per guide DIN, Phoenix Contact offre anche switch da 19“ e per il montaggio diretto in campo (IP67). Gli switch Fast Ethernet e Gigabit con un'elevata immunità ai disturbi, la custodia resistente e l'ampio campo di temperature sono perfettamente adatti per il settore industriale. Le versioni speciali per Power over Ethernet consentono l'installazione dei vostri terminali in modo particolarmente semplice. Scegliete lo Switch Unmanaged più adatto alla vostra applicazione.

Switch intelligenti

Switch 2000 intelligenti con 8 e 16 porte  

Gli switch intelligenti sono semplici da utilizzare e rendono stabile la vostra rete

I nostri switch intelligenti uniscono la semplicità di un Switch Unmanaged con l'intelligenza di un Managed Switch. Lo switch Ethernet, in modalità non gestita, si comporta come un Switch Unmanaged, ovvero non occupa nessun indirizzo IP e non ha bisogno di essere configurato. Tuttavia, offre funzioni aggiuntive per garantire la robustezza della rete, come i meccanismi di ridondanza e le funzioni di filtro. In modalità gestita, le varie opzioni per la configurazione rapida e semplice dello switch semplificano la messa in servizio della rete e offrono varie funzioni per la diagnostica.

Managed Switch

Due Managed Switch di Phoenix Contact  

Managed Switch disponibili con varie funzioni e in vari tipi

Phoenix Contact offre una vasta gamma di Managed Switch, che offrono ottime caratteristiche in tempo reale, la priorizzazione del traffico dati, diverse opzioni per la diagnostica di rete e meccanismi di ridondanza. I resistenti switch per guida DIN devono quindi essere studiati appositamente per rispondere ai severi requisiti e ai protocolli di automazione del settore industriale come PROFINET ed EtherNet/IP™. Gli switch Gigabit supportano grandi quantità di dati, sono inoltre disponibili come switch PoE. Scegliete tra switch da 5 a 24 porte, connessione in rame o in fibra ottica (SC, ST/BFOC, SFP) e varie omologazioni.

Switch di livello 3

Switch di livello 3 modulare di Phoenix Contact  

Gli switch di livello 3 modulari sono particolarmente adatti per essere utilizzati per il collegamento alla rete aziendale di livello superiore

Gli switch di livello 3 di Phoenix Contact consentono di segmentare facilmente la rete in diverse sottoreti. Utilizzate gli switch di Phoenix Contact per collegare in modo semplice le vostre macchine, i sistemi e le sottoreti alla rete di livello superiore, aumentandone così la stabilità e la sicurezza. Grazie agli switch con funzione NAT è possibile integrare in reti di livello superiore anche impianti con gli stessi campi di indirizzi IP.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591