Dispositivi per la misurazione dell'energia multifunzionali

Dispositivi per la misurazione dellenergia multifunzionali

La via più rapida per la misurazione di energia

In pochi minuti, i dispositivi per la misurazione dell'energia EMpro possono essere configurati e integrati nella vostra rete.

Torna a Dispositivi per misurare l'energia e la potenza

Categorie

Cerca in Dispositivi per la misurazione dell'energia multifunzionali

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

I dispositivi per la misurazione dell'energia EMpro rilevano e comunicano i vostri dati energetici in sistemi di controllo e gestione sovraordinati. Per facilitare l'installazione e la messa in servizio dei dispositivi, abbiamo prestato particolare attenzione alla facilità d'uso e all'interazione ottimale con gli attuali sensori di corrente.

 

I vantaggi

  • Misurazione dell'energia in sole tre fasi grazie all'intuitiva procedura guidata di installazione
  • Risparmio di tempo per il cablaggio e la configurazione grazie alla connessione diretta delle bobine di Rogowski disponibili in commercio
  • Semplicità di messa in funzione e assistenza grazie alle funzioni di server web e display intelligenti
  • Protezione dei dati attraverso la disattivazione selettiva delle funzioni di configurazione dei tasti e delle interfacce
  • Integrazione rapida nei sistemi di controllo e di gestione mediante soluzioni di comunicazione orientate al futuro e a servizi digitali
  • I dispositivi per la misurazione dell'energia EMpro sono parte del sistema COMPLETE line

La via più rapida per la misurazione di energia

La via più rapida per la vostra misurazione di energia

I dispositivi per la misurazione dell'energia EMpro rilevano e comunicano i vostri dati energetici in sistemi di controllo e gestione sovraordinati. Configurazione e integrazione degli apparecchi in pochi semplici passi con l'ausilio di assistenti d'installazione basati su web e gestiti dall'utente. Approfittate inoltre della semplicità di connessione diretta alle bobine di Rogowski e di molte funzioni per server web e dispositivi orientate alla prassi.
L'interfaccia REST integrata e la connessione cloud diretta vi aprono le porte del mondo digitale in IoT, l'Internet delle cose. Completano la gamma le varianti da 24 V.

Accesso ai punti dati con EMpro tramite REST API

I servizi web svolgono un ruolo fondamentale nella crescita delle aziende in un mondo digitale. Per questo analizziamo costantemente tecnologie web e implementiamo soluzioni ad hoc nei nostri componenti industriali.
Una di queste soluzioni è la comunicazione del dispositivo per la misurazione dell'energia multifunzionale anche tramite il REST API (Representational State Transfer Application Programming Interface).
Questa interfaccia consente l'integrazione semplice di dati di misura e dei dispositivi nel vostro sistema di gestione degli edifici senza conoscenze pregresse sulla comunicazione di rete industriale.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Assistenza


Misuratori di energia EMpro

La via più rapida per la misurazione di energia.

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/it?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/itit/web/main/products/a_z_list/a_z_list