Torna alla panoramica

Tutti i vantaggi in dettaglio

Accesso diretto ai valori di misura

Misuratore EMpro con display illuminato  

Accesso diretto ai valori di misura tramite pressione di un tasto

Potrete analizzare i parametri dell'impianto rapidamente e sul posto. È sufficiente premere un pulsante per accedere direttamente ai valori misurati di proprio interesse.

La pratica funzione di server web consente di richiamare direttamente i valori di misura dalla centrale di comando.

Facile configurazione dei dispositivi

Screenshot server web  

Configurazione guidata dall'operatore tramite server web

Potrete configurare i misuratori EMpro direttamente sul posto sotto la guida dell'operatore oppure, in caso di comunicazione Ethernet, tramite il server web integrato nel PC.

Integrazione flessibile nella rete

Sistemi bus di campo

Facile integrazione in rete

I moduli di comunicazione consentono di integrare i misuratori EMpro in modo flessibile nelle strutture di rete e nei sistemi bus di campo. Ciò significa che i valori misurati sono disponibili anche nel centro di comando per una successiva elaborazione.

Interfacce di comunicazione EMpro:

  • Ethernet con server web integrato
  • Gateway RS-485/Ethernet con server web
  • RS-485, JBUS e Modbus-RTU
  • Profibus DP con 1,5 MBit/s o 12 MBit/s

Elevata sicurezza dell'investimento

Moduli EMpro  

Elevata sicurezza dell'investimento grazie alla struttura modulare

I moduli funzionali e di comunicazione assicurano flessibilità e offrono la possibilità di estendere i misuratori EMpro in qualsiasi momento. In questo modo, i misuratori cresceranno di pari passo con le vostre esigenze. 
Ciò significa che è possibile godere di un'elevata sicurezza dell'investimento e di pianificazione.

Moduli di espansione EMpro:

  • Ingressi e uscite digitali
  • Uscite analogiche
  • Interfacce di comunicazione
  • Memoria dei dati di misurazione

Torna alla panoramica
Altre informazioni

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi