Custodie outdoor ECS

Robuste custodie outdoor ECS per applicazioni in ambienti esterni e interni

Massima protezione per l'elettronica

Le custodie outdoor ECS proteggono efficacemente l'elettronica da polvere, sporco e acqua.

Torna a Custodie per l'elettronica da campo

Categorie

Cerca in Custodie outdoor ECS

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Le robuste custodie outdoor della serie ECS costituiscono la soluzione ideale per proteggere l'elettronica sensibile da polvere, sporco e acqua nelle applicazioni per esterni e per interni. Grazie ai gradi di protezione da IP67 a IP69, e all'ampio range di temperature da -40 °C a 100 °C, sono adatte anche per applicazioni in condizioni ambientali critiche.

I vantaggi

  • Il design delle custodie permette di integrare circuiti stampati con spessori differenti
  • La collaudata tecnologia di connessione dei circuiti stampati garantisce una pratica personalizzazione dei dispositivi
  • Bloccaggio integrato per la protezione contro il distacco accidentale del circuito stampato
  • Membrana opzionale per la compensazione della pressione per modelli di custodia ventilati
  • Protezione anti-manipolazione tramite semplice piombatura

Ampia gamma di applicazioni

Ampia gamma di applicazioni  

Ampia gamma di applicazioni

Le robuste custodie per l'elettronica ECS sono adatte per il montaggio a parete o su pilone, consentono inoltre la facile integrazione di circuiti stampati con spessore 1,59 mm e 2,38 mm.

  • Dimensioni (L/A/P): 178 mm/127 mm/38,1 mm
  • Disponibilità di versioni con fessure per l'aerazione
  • Protezione contro le manipolazioni integrata

 

Custodie robuste

Custodie robuste  

Custodie robuste

Le custodie della serie ECS offrono un'efficace protezione contro la polvere, la sporcizia e l'acqua fino al grado IP67/69 e sono progettate per un ampio range di temperature, da -40 °C a +100 °C.

  • Materiale: policarbonato PC (UL 94-V0)
  • Colori: grigio chiaro (RAL 7035) o nero (RAL 9005)

Connessioni personalizzate per i dispositivi

Connessioni personalizzate per i dispositivi  

Connessioni personalizzate per i dispositivi

Grazie alle collaudate tecnologie di connessione per dispositivi, possono essere realizzate interfacce personalizzate per lo scambio di segnali, dati e potenza. In questo modo, una robusta custodia diventa una soluzione versatile per l'elettronica.

  • Connettori M5, M8 e M12
  • Per un'elevate densità di contatti fino a 17 poli, velocità di trasmissione dei dati fino a 10 Gbit/s e correnti fino a 16 A
  • Tenuta affidabile anche quando il dispositivo non è connesso

Fissaggio integrato del circuito stampato

Fissaggio integrato del circuito stampato  

Fissaggio integrato del circuito stampato

Il sistema di bloccaggio integrato fissa il circuito stampato in modo saldo e sicuro all'interno della custodia.

  • Lunga durata dell'elettronica
  • Nessuna perdita accidentale del circuito stampato

Custodie in versione ventilata

Custodie in versione ventilata  

Custodie in versione ventilata

Una membrana per la compensazione della pressione garantisce un sufficiente ricambio dell'aria.

  • Membrana per la compensazione della pressione possibile come opzione
  • Incremento della durata dell'elettronica all'interno della custodia

Semplice piombatura

Semplice piombatura  

Semplice piombatura

Gli elementi della custodia possono essere piombati in modo rapido e sicuro.

  • Protezione contro gli accessi non autorizzati

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Custodia per l'elettronica

Assistenza

Custodie outdoor ECS

Proteggere efficacemente l'elettronica da polvere, sporco e acqua.

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi