Blocchi di distribuzione

Blocchi di distribuzione

Preconfezionati e immediatamente utilizzabili

L'impiego dei blocchi di ripartizione con connessione a vite consente di risparmiare tempo e spazio nella ripartizione del potenziale.

Torna a Connessione a vite

Categorie

Cerca in Blocchi di distribuzione

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

I blocchi di ripartizione con connessione a vite sono disponibili pronti al collegamento con numero di poli variabile e diverse sezioni. Sono immediatamente utilizzabili e garantiscono una ripartizione, flessibile ed economica, dei carichi e della corrente di comando. È sufficiente aprire la confezione e collegare i dispositivi

I vantaggi

  • Salvaspazio grazie alla struttura compatta e al montaggio diretto con fori di fissaggio integrati
  • Blocchi pronti all'uso per l'installazione diretta senza ponticellamento manuale con un risparmio di tempo fino all'80%
  • Risparmio di tempo e spazio grazie alla connessione multipolare: potete collegare in modo sicuro due conduttori con la stessa sezione nel corpo morsetti.
  • Collegamento senza manutenzione grazie al "principio di Reakdyn": non è necessario il serraggio delle viti dei morsetti.
  • Disposizione chiara grazie alla siglatura di tutti i morsetti

Vasta gamma

Blocchi di distribuzione e blocchi di connessione apparecchi con connessione a vite  

Blocchi di distribuzione e blocchi di connessione apparecchi con connessione a vite

La gamma di prodotti dei blocchi con connessione a vite è disponibile con una sezione nominale di 35 mm² e 125 A per l'installazione diretta con diverso numero di poli. I blocchi di distribuzione e i blocchi di connessione apparecchi vengono siglati in maniera chiara e univoca con il materiale di siglatura.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Tel. 02 660591

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi