Segnali digitali e contatti di commutazione

Segnali digitali e contatti di commutazione

Segnali digitali e contatti di commutazione

TERMITRAB complete offre per ogni applicazione la protezione contro le sovratensioni più adatta.

Torna a Protezione contro le sovratensioni linee di segnale

Categorie

Cerca in Segnali digitali e contatti di commutazione

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

La differenza tra segnali analogici e segnali binari o i semplici contatti di commutazione consiste nel fatto che un solo stato di segnale concreto viene trasmesso. Le sovratensioni possono anche impedire la trasmissione degli stati con conseguenti guasti all'impianto. Una corretta protezione contro le sovratensioni garantisce la trasmissione indisturbata dei segnali e il perfetto funzionamento dell'impianto.

I vantaggi

  • La protezione contro le sovratensioni più sottile al mondo a partire da 3,5 mm di spessore
  • Molteplici applicazioni: formati e tecnologie di collegamento adatte alle singole applicazioni
  • Controllo semplificato grazie all'installazione ad innesto dei dispositivi di protezione contro le sovratensioni
  • Installazioni salvaspazio con dispositivi di protezione ultrasottili

Segnali digitali e contatti di commutazione

Protezione contro le sovratensioni a innesto TERMITRAB complete  

Protezione contro le sovratensioni a innesto TERMITRAB complete

Gli stati di commutazione e i contatti di segnalazione sono segnali tipici rilevati dagli ingressi binari dei controllori. Inoltre attraverso i controllori è possibile attivare gli attuatori, ad esempio le elettrovalvole. Utilizzate una protezione contro le sovratensioni adeguata per gli ingressi e le uscite sensibili dei controllori. Spesso i singoli segnali binari sono collegati a un potenziale di riferimento comune. Le tipiche misure protettive, che prevedono l'inclusione di questo potenziale di riferimento comune, sono offerte dai cosiddetti circuiti 2X1 o 4X1.   

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Protezione contro le sovratensioni per tecnica MCR

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi