Scheda per interruttori di protezione

Semplificazione della ripartizione di potenziale

Semplificazione della ripartizione di potenziale

Risparmiate fino al 35% di spazio nel quadro elettrico rispetto a una soluzione modulare.

Torna a Interruttori di protezione

Categorie

Cerca in Scheda per interruttori di protezione

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Le schede per interruttori di protezione a più canali trovano applicazione, ad esempio, nel settore della costruzione di macchine in serie oppure nella tecnica di controllo e processo. Grazie alla ripartizione centrale del potenziale si riducono al minimo le spese di installazione. Le schede hanno un impiego versatile grazie alla dotazione personalizzata con interruttori di protezione magnetotermici o elettronici.

I vantaggi

  • Ridotte spese di installazione grazie alla ripartizione di potenziale centralizzata
  • Integrazione nei sistemi Safety grazie ai contatti relè di sicurezza
  • Protezione di un massimo di quattro utenze contemporaneamente per canale grazie a morsetti aggiuntivi
  • Possibilità di alimentazione fino a 60 A grazie all'elevata portata di corrente della scheda
  • Sempre informati grazie alla segnalazione collettiva a distanza integrata

Funzionamento e versioni

Scheda per interruttori di protezione a 4 canali  

Scheda per interruttori di protezione a 4 canali

Le nostre schede per interruttori di protezione offrono la possibilità di collegare fino a quattro utenze per conduttore di protezione.

Oltre a scegliere un livello personalizzato di protezione per le utenze, avete la possibilità di aggiungere contatti relè di sicurezza. In tal modo i circuiti elettrici interessati vengono integrati nel sistema di sicurezza senza eccessivo dispendio di risorse per il cablaggio. Allo stesso tempo i contatti di commutazione dei percorsi elettrici di commutazione vengono protetti in conformità alle disposizioni.

Alle schede è possibile aggiungere interruttori magnetotermici o elettronici della gamma di prodotti CB. Le schede per interruttori di protezione sono dotate di sistema di collegamento Push-in e sono disponibili in varianti da 4, 8 e 12 canali.

Elevata affidabilità grazie ad alimentatori ridondanti

Alimentazione ridondante  

QUINT O-ring e scheda per interruttori di protezione

Alta disponibilità e produttività per il tuo impianto.

L'obiettivo è raggiungibile con una struttura costantemente ridondante dell'impianto di distribuzione. A questo proposito due alimentatori 24 V DC vengono accoppiati tramite un modulo di ridondanza. Il modulo, ad esempio un QUINT O-ring di Phoenix Contact, viene collegato alla scheda dell'interruttore di protezione.

Grazie all'alimentazione doppia è possibile realizzare un sistema di alimentazione completamente ridondante delle utenze, dall'alimentazione di tensione al cablaggio degli interruttori di tensione.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Dispositivi di protezione – Interruttori di protezione

Assistenza


Interruttori di protezione

Protezione selettiva contro sovraccarichi e cortocircuiti


Interruttori di protezione

Modulo di apprendimento sulla funzione degli interruttori di protezione.

Altre informazioni

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi