DeviceNet™

La soluzione universale di bus di campo

La soluzione universale di bus di campo

Lo standard di bus di campo aperto è adatto a numerose applicazioni nell'automazione.

Torna a Componenti e sistemi bus di campo

Categorie

Cerca in DeviceNet™

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

DeviceNet™ è adatto in particolare per compiti di automazione chiari. Ciò è dovuto al formato particolarmente compatto del protocollo di trasmissione SMS CIP (Common Industrial Protocol). DeviceNet ™ è standardizzato per la norma europea EN 50325, ed è gestito dall'organizzazione ODVA (Open DeviceNet™ Vendor Association).

I vantaggi

  • Minor cablaggio grazie all'alimentazione di piccoli dispositivi direttamente tramite il bus
  • Affidabilità grazie al ripristino automatico della comunicazione
  • Intelligenza: i dispositivi indirizzati due volte vengono rilevati automaticamente

DeviceNet™: comunicare in modo affidabile e intelligente

Componenti di DeviceNet™ di Phoenix Contact  

Componenti di DeviceNet™ di Phoenix Contact

Lavorate in modo efficiente: DeviceNet™ consente accessi multipli e prioritizzazione dei messaggi. Appartiene ai sistemi di bus di campo CIP basati su CAN (Controller Area Network).

Utilizzate i collaudati meccanismi CAN per il rilevamento degli errori anche con DeviceNet™.

Ulteriori vantaggi

Decidete: DeviceNet™ può essere utilizzato in una configurazione master-slave, multi-master o peer-to-peer.

Inoltre: grazie al protocollo di trasmissione CIP, DeviceNet ™ utilizza il modello Producer/Consumer. Consente, a differenza di altri modelli, un trasferimento dei dati più efficiente.

Componenti per DeviceNet™: modulari e a blocchi

Componenti per DeviceNet™  

Sistema di automazione modulare flessibile Inline su DeviceNet™

I nostri accoppiatori bus permettono il funzionamento del sistema modulare di automazione flessibile Inline nel quadro elettrico di reti DeviceNet™.

Componete individualmente una stazione Inline. Con l'accoppiatore bus aggiungete la stazione in un qualsiasi punto della rete. L'architettura: l'accoppiatore bus è uno slave nella rete DeviceNet™ e un master nel bus locale.

Utilizzate il modulo Block I/O per traffico I/O piccolo o medio. Grazie alla particolare superficie piatta è adatto per un utilizzo in spazi ristretti, come ad esempio in scatole terminali.

Per l'automazione decentralizzata sul campo sono a vostra disposizione i dispositivi della famiglia di prodotti Fieldline di Phoenix Contact. I dispositivi soddisfano il grado di protezione IP 65/67 e sono concepiti per ambienti difficili vicino alla stazione.

Nei dispositivi stand-alone Fieldline i collegamenti dei bus di campo e il livello I/O sono integrati direttamente. Impostate i dispositivi sul campo in caso di alto decentramento se sono necessari pochi punti I/O digitali.

Componenti di infrastruttura per DeviceNet™

Componenti di infrastruttura per DeviceNet™  

Componenti di infrastruttura per DeviceNet™

Per la prima volta con il repeater modulare PSI-REP e PSI-MOS è disponibile un'infrastruttura modulare in rame e fibra ottica.

La rete è strutturata in modo ottimale grazie alla segmentazione del potenziale. Di conseguenza nella topologia di rete si hanno possibilità quasi illimitate.

Allo stesso tempo vengono massimizzate la velocità di trasmissione e l'affidabilità del sistema tramite una limitazione degli errori senza ripercussioni o concetti di installazione ridondanti.

Con i convertitori di supporti di bus di campo di Phoenix Contact potete spostare l'interfaccia DeviceNet su conduttori in fibra ottica: per la massima immunità dai disturbi e massime portate di trasmissione in applicazioni industriali.

Inoltre: con il ponte per DeviceNet e CANopen è possibile utilizzare altri supporti di trasmissione come linee modem/DSL, comunicazioni radio e e reti Ethernet. Sono possibili anche due velocità di trasmissione dati diverse in due segmenti.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Assistenza

Altre informazioni

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi