Torna alla panoramica

Reti e bus di campo

Panoramica del sistema

Sistemi bus diversi per settori industriali differenti  

Sistemi bus diversi per settori industriali differenti

Nella tecnica di automazione i diversi settori industriali hanno esigenze diverse per quanto riguarda la trasmissione di dati. Per questo motivo ci sono diversi sistemi basati su bus di campo ed Ethernet.

Per ogni sistema di bus di campo o di rete l'organizzazione degli utenti competente redige un profilo di requisiti. In questi profili si trovano tutti i dati tecnici importanti, come ad esempio la velocità di trasmissione massima o la lunghezza massima consentita per la linea di cablaggio.

Sia che si tratti della produzione di prodotti conformi o della messa in funzione di un impianto, tali indicazioni devono essere rispettate dagli utenti e dai produttori di componenti.

Di seguito è disponibile la documentazione relativa ai più importanti e diffusi sistemi di bus di campo e di rete.

Torna su

Tecnologie di rete

Tutte le informazioni per l'installazione della rete desiderata possono essere comodamente scaricate in formato PDF.

Descrizione Lingua Aggiornato al
Industrial-Ethernet-Planning-and-Installation-Guide.pdf [PDF]
Industrial Ethernet
Inglese 01.10.2003
PN-Cabling-Guide_2252_V200_May07.pdf [PDF]
PROFINET
Inglese 01.03.2007
SERCOS Planning and Installation Guide V15 (clean).pdf [PDF]
sercos III
Inglese 01.04.2010
ethernet IP Infrastructure_Guide.pdf [PDF]
Ethernet/IP
Inglese 01.01.2007
Torna su

Tecnologie di bus di campo

Tutte le informazioni per l'installazione del bus di campo desiderato possono essere comodamente scaricate in formato PDF.

Descrizione Lingua Aggiornato al
Interbus.pdf [PDF]
INTERBUS
Inglese 01.11.2001
Profibus DP.pdf [PDF]
PROFIBUS DP
Tedesco 01.10.2002
Profibus PA.pdf [PDF]
PROFIBUS PA
Tedesco 01.10.2002
CANopen.pdf [PDF]
CANopen
Inglese 10.10.1999
DeviceNet_Cable_Guide_Print_Copy.pdf [PDF]
DeviceNet
Inglese 01.01.2002
asi-d.ppt [PDF]
AS-Interface
Tedesco 01.05.2000
CC-Link_cabling_guide.pdf [PDF]
CCLink
Inglese 01.07.2004
FF_Grundlagen.pdf [PDF]
Foundation Fieldbus
Inglese 01.05.2000
USB.pdf [PDF]
USB
Inglese 20.10.2000
Torna su

Torna alla panoramica
Ulteriori informazioni

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Cavi e fili
Soluzioni complete per le reti industriali

Soluzioni complete per le reti industriali

Scoprite cosa è necessario considerare in fase di pianificazione, implementazione e protezione della vostra rete di comunicazione industriale moderna.

Reti industriali

Sistema di relè RIFLINE complete

Con il sistema RIFLINE complete è possibile realizzare tutte le applicazioni di relè standard.

Sistema di relè RIFLINE complete
Vai ai moduli con relè