Controllori per la ricarica in DC per stazioni di ricarica rapida

Controllori per la ricarica mobilità elettrica per applicazioni di ricarica semipubbliche e pubbliche.

Gestione intelligente dei processi di ricarica rapida

Il nostro controllore programmabile a piacere per le stazioni di ricarica CCS e CHAdeMO.

Torna a Controllori per la ricarica

Categorie

Cerca in Controllori per la ricarica in DC

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Il nostro controllore per la ricarica in DC è il cervello delle stazioni di ricarica moderne per la ricarica rapida di batterie di auto elettriche secondo la norma IEC 61851-23. Il controllore comunica con il veicolo, monitora il processo di ricarica, regola parametri come la corrente di ricarica e, a scelta, svolge altre funzioni come la visualizzazione sul pannello di comando. Il modem 3G consente una pratica manutenzione remota. Oltre alla ricarica in DC, il controllore supporta anche un punto di ricarica in AC.

I vantaggi

  • Due punti di ricarica indipendenti (AC e DC) con un solo controllore
  • Utilizzo flessibile grazie alla programmazione a piacere secondo la norma IEC 61131
  • Lavoro di programmazione minimo grazie ai blocchi funzionali preconfezionati per la comunicazione con il veicolo a norma DIN SPEC 70121
  • Semplice integrazione del sistema grazie alle ampie interfacce
  • Pratico accesso remoto tramite modem radiomobile integrato
  • Sviluppo e produzione secondo gli standard automobilistici IATF 16949 e ISO 9001

Ulteriori prodotti per stazioni di ricarica in DC

Ampia gamma di componenti per stazioni di ricarica rapida  

Ampia gamma di componenti per stazioni di ricarica rapida

Usate la nostra vasta gamma per la realizzazione di potenti stazioni di ricarica in DC o di interi parchi di ricarica rapida.

Oltre ai controllori per la ricarica in DC forniamo anche i cavi di ricarica, l'elettronica di potenza e il software adatti per la ricarica in DC.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591