Controllori per la ricarica in DC

Controllori per la ricarica E-Mobility per tutte le applicazioni private e commerciali.

Ricarica della corrente, estremamente rapida

Con i controllori per la ricarica in DC gestite le complesse stazioni di ricarica rapide.

Torna a Controllori per la ricarica

Categorie

Cerca in Controllori per la ricarica in DC

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Il controllore per la ricarica in DC, EV Charge Control Professional, comprende tutte le interfacce di una complessa
stazione di ricarica rapida in un unico dispositivo. La comunicazione con il veicolo elettrico avviene per i carichi in DC conformemente alla norma DIN SPEC 70121 tramite il Combined Charging System (CCS).

I vantaggi

  • La complessa comunicazione con il veicolo per i carichi in DC avviene in conformità alla norma DIN SPEC 70121
  • Soluzione di controllo ottimizzata per carichi in AC secondo IEC 61851-1- e carichi in DC conformi al CCS
  • Integrazione di semplici sistemi di gestione grazie alle rapide interfacce I/O
  • Liberamente programmabile secondo la norma IEC 61131

EV Charge Control Professional

EVCC Professional  

EVCC Professional per infrastrutture di ricarica pubbliche

EV Charge Control Professional è la soluzione di controllo ottimale per la complessa stazione di ricarica. La convenzionale ricarica in AC o la rapida ricarica in DC sono integrate con molteplici interfacce di comunicazione e una programmabilità flessibile. Queste soluzioni sono destinate alle infrastrutture di ricarica pubbliche.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi