Cavi di ricarica in DC per stazioni di ricarica rapida

Cavi di ricarica in DC

Ricarica in pochi minuti

Cavi di ricarica in DC per la ricarica rapida di auto elettriche in corrente continua.

Torna a Cavi di ricarica e prese di ricarica lato infrastruttura

Categorie

Cerca in Cavi di ricarica in DC

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Oltre ai connettori di ricarica per le stazioni di ricarica CCS (Combined Charging System) Tipo 1 e Tipo 2, offriamo anche lo standard GB/T per la Cina. Con l'ausilio di connettori raffreddati High Power Charging sono possibili potenze di ricarica fino a 500 kW. Per ripristinare rapidamente l'autonomia dell'auto elettrica presso una stazione di ricarica HPC sono sufficienti solo pochi minuti.

I vantaggi

  • Gamma completa di prodotti per CCS Tipo 1, CCS Tipo 2 e GB/T
  • Per ogni applicazione la giusta classe di potenza – dal posto macchina coperto di casa fino alla stazione di servizio in autostrada
  • Trasmissione efficiente della potenza e stabilità duratura grazie ai contatti di potenza e di segnalazione argentati
  • Sensori integrati sui contatti di potenza per il monitoraggio della temperatura
  • Praticità d'uso grazie all'impugnatura ergonomica e agli inserti aggiuntivi in gomma
  • Sviluppo e produzione secondo gli standard automobilistici IATF 16949 e ISO 9001

Ricarica rapida in corrente continua secondo la modalità 4

Modalità di ricarica 4  

Modalità di ricarica 4

Nella ricarica rapida in DC vengono solitamente trasferite potenze di ricarica elevate. I processi di ricarica richiedono pochissimo tempo. I cavi di ricarica in DC secondo la modalità di ricarica 4 sono composti da un connettore di ricarica lato veicolo e da un'estremità aperta del cavo. Vengono collegati direttamente alle stazioni di ricarica dotate di un convertitore AC/DC.

Cavi di ricarica in DC per l'America del Nord

Connettori CCS lato veicolo Tipo 1 per il mercato nordamericano  

Cavo di ricarica in DC raffreddato CCS Tipo 1

I cavi di ricarica CCS Tipo 1 sono stati sviluppati per la ricarica rapida in DC secondo SAE J1772 e IEC 62196-3 per il mercato nordamericano. Sia il connettore di ricarica che il cavo sono provvisti di certificazione UL.

Il meccanismo di blocco integrato impedisce la disconnessione del connettore di ricarica durante la ricarica.

Senza raffreddamento:

  • 40 A / 1000 V DC (AWG)
  • 80 A / 1000 V DC (AWG)
  • 200 A / 1000 V DC (AWG)

Con raffreddamento – High Power Charging:

  • 500 A / 1000 V DC (metrico)

Cavi di ricarica in DC per l'Europa

Connettore CCS lato veicolo Tipo 2 per il mercato europeo  

Cavo di ricarica in DC raffreddato CCS Tipo 2

Nel 2013, la Commissione Europea ha posto un'importante pietra miliare per la tecnologia di ricarica rapida in Europa: il Tipo 2 è stato definito come standard per l'Europa.

I cavi di ricarica in DC CCS Tipo 2 si bloccano elettromeccanicamente durante la ricarica mediante un attuatore integrato nella presa di ricarica del veicolo. I cavi di ricarica sono conformi alla norma IEC 62196-3 e certificati VDE.

Senza raffreddamento:

  • 40 A / 1000 V DC (metrico)
  • 80 A / 1000 V DC (metrico)
  • 150 A / 1000 V DC (metrico)
  • 200 A / 1000 V DC (metrico)
  • 250 A / 1000 V DC (metrico)

Con raffreddamento – High Power Charging:

  • 400 A / 1000 V DC (metrico)
  • 500 A / 1000 V DC (metrico)

Cavi di ricarica in DC per la Cina

Connettori di ricarica lato veicolo per la ricarica in DC secondo lo standard GB/T per il mercato cinese  

Cavi di ricarica in DC secondo lo standard GB/T

Per la ricarica rapida con l'infrastruttura cinese vengono utilizzati cavi di ricarica in DC secondo GB/T 20234.3-2015.

Il connettore di ricarica è dotato di un sistema di bloccaggio unico nel suo genere sviluppato da Phoenix Contact. Questo bloccaggio controllato dalla stazione di ricarica impedisce l'azionamento a leva sul connettore di ricarica durante la ricarica rendendo così impossibile staccare il connettore di ricarica.

Senza raffreddamento:

  • 80 A / 1000 V DC (metrico)
  • 125 A / 1000 V DC (metrico)
  • 180 A / 1000 V DC (metrico)
  • 250 A / 1000 V DC (metrico)

Ulteriori prodotti per stazioni di ricarica in DC

Ampia gamma di componenti per stazioni di ricarica rapida  

Ampia gamma di componenti per stazioni di ricarica rapida

Usate la nostra vasta gamma per la realizzazione di potenti stazioni di ricarica in DC o di interi parchi di ricarica rapida.

Oltre ai cavi di ricarica in DC forniamo anche l'elettronica di potenza, i controllori e il software adatti per la ricarica in DC.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Ricarica rapida in un nuovo design

Grazie alle tecnologia High Power Charging la mobilità elettrica è alla portata di tutti.

Tecnologia High Power Charging
Tecnologia High Power Charging