UPS DC con alimentatore integrato

UPS DC con alimentatore integrato

Compatto e flessibile

TRIO UPS e MINI UPS si fanno compatti grazie a due funzioni inserite nella stessa custodia.

Torna a UPS per applicazioni DC

Categorie

  • Elenco prodotti MINI UPS
    MINI UPS

    Per risparmiare spazio, il MINI UPS riunisce l'alimentatore e il modulo UPS nella stessa custodia.

  • Elenco prodotti TRIO UPS
    TRIO UPS

    Il TRIO UPS è stato progettato appositamente per l'alimentazione dei PC industriali nella produzione di macchine in serie.

Cerca in UPS DC con alimentatore integrato

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Siete alla ricerca di un gruppo di continuità DC che occupi poco spazio nel vostro quadro elettrico? MINI UPS e TRIO UPS riuniscono alimentatore e modulo UPS in un'unica custodia, indipendentemente dalla presenza o meno di disturbi nella rete, garantiscono il funzionamento delle utenze in DC.

I vantaggi

  • Adatto per ogni applicazione grazie alle differenti tipologie di ingresso e alle omologazioni internazionali
  • Funzionamento affidabile con o senza alimentazione di rete
  • Risparmio di spazio: alimentatore e modulo UPS nella stessa custodia
  • Differenti batterie permettono tempi di buffer specifici per correnti fino a 20 A

UPS TRIO DC – compatto e con interfaccia USB

TRIO UPS: gruppo di continuità indipendente  

TRIO UPS per 24 V DC

Grazie all'UPS TRIO DC con alimentatore integrato, potrete alimentare i carichi in DC in modo affidabile risparmiando spazio all'interno dell'applicazione.

  • Arresto semplificato dei PC industriali collegati tramite interfaccia USB integrata.
  • Messa in funzione semplificata grazie all'avviamento anche senza rete di ingresso.
  • Lunghi tempi di buffer grazie all'ampia scelta di batterie VRLA.
  • Il software UPS-CONF permette di adattare, in modo ottimale, l'UPS alla vostra applicazione.

MINI UPS: compatto e con differenti tipologie di segnalazioni

MINI UPS compatto  

MINI UPS per 24 V o 12 V in DC

Il MINI UPS viene utilizzato quando sono necessarie soluzioni compatte con un massimo di 24 V in DC, corrente nominale da 2 A o 12 V in DC e corrente nominale da 4 A.  

  • Elevata affidabilità grazie alla segnalazione completa e ricarica delle batterie dipendente dalla temperatura.
  • Rapida installazione grazie alle operazioni di cablaggio ridotte e semplificate con i connettori della serie COMBICON.

Ulteriori informazioni

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Alimentatori e UPS