Cavo di ricarica DC

Ricarica rapida con le spine di ricarica veicolo DC di Phoenix Contact di tipo 1, tipo 2 e standard GB/T

Potenti

Spine di ricarica veicolo per il collegamento a stazioni di ricarica rapida.

Torna a Sistemi di ricarica per E-Mobility

Categorie

Cerca in Cavo di ricarica DC

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

La ricarica con corrente continua consente di effettuare brevi soste durante viaggi prolungati. Ciò è possibile grazie ai sistemi di ricarica a innesto per tutti e tre gli standard: tipo 1, tipo 2 e GB/T. Il Combined Charging System (CCS) offre la massima flessibilità: i veicoli equipaggiati con questo sistema di ricarica a innesto possono essere caricati con corrente alternata e continua.

I vantaggi

  • Ampia gamma di prodotti costituita da CCS tipo 1, CCS tipo 2 e GB/T
  • Ricarica sicura grazie ai meccanismi di interblocco
  • Controllo temperatura mediante sensori integrati in tutti i connettori di ricarica DC
  • Interblocco a leva con protezione antigelo

Connettore per la ricarica in DC con estremità aperta secondo il Modo 4

Nella ricarica rapida in corrente continua vengono solitamente trasferite potenze di carico elevate. Con un massimo di 250 A in DC, i processi di ricarica vengono eseguiti in pochissimo tempo. Il cavo dei connettori per la ricarica per veicoli è collegato direttamente alla stazione di ricarica in cui si trovano i converter AC/DC. A causa di maggiori esigenze di sicurezza è previsto un collegamento a spina solo sul lato del veicolo.

Spina di ricarica veicolo CCS di tipo 1: ricarica DC nel Nord America

Spina di ricarica veicolo CCS di tipo 1 per il mercato nordamericano  

Spina di ricarica veicolo CCS tipo 1

Con il sistema di ricarica a innesto DC CCS tipo 1 secondo SAE J1772 e IEC 62196-3 è possibile la ricarica rapida a corrente continua negli USA. Il bloccaggio a leva è dotato di un interblocco dell'attuatore supplementare. Con l'inlet veicolo CCS è possibile sia la ricarica AC monofase che la ricarica DC rapida.  

Spina di ricarica veicolo CCS di tipo 2: ricarica DC in Europa

Spina di ricarica veicolo CCS di tipo 2 per il mercato europeo  

Spina di ricarica veicolo CCS tipo 2

Lo standard stabilito dalla Commissione Europea per l'Europa è il tipo 2. Anche con questa geometria di connettore è possibile implementare, oltre alla ricarica AC, la ricarica DC rapida con l'ausilio del CCS. Il cavo di carica dispone di ampie sezioni conduttore per potenze di carica fino a 200 A / 1000 V DC. Il bloccaggio elettromagnetico dell'attuatore impedisce l'estrazione anticipata durante il processo di ricarica.

Spina di ricarica veicolo GB/T: ricarica DC in Cina

Spina di ricarica veicolo DC secondo lo standard GB/T per il mercato cinese  

Spina di ricarica veicolo DC secondo GB/T

Lo standard GB/T consente una geometria di connettore per la carica rapida in corrente continua nelle stazioni di ricarica rapida cinesi. Per gli elevati requisiti di sicurezza nella ricarica DC, Phoenix Contact ha sviluppato un meccanismo di bloccaggio unico nel suo genere, integrato nel connettore di ricarica del veicolo.

Phoenix Contact Spa

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi