Custodia da campo DCS

Custodie per lelettronica DCS per display fissi e mobili

Protezione per display per l'impiego sul campo

Le custodie per l'elettronica DCS proteggono i display fissi e mobili in condizioni ambientali difficili.

Torna a Custodia da campo

Categorie

Cerca in Custodia da campo DCS

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Le custodie per l'elettronica della serie DCS integrano display di varie dimensioni e proteggono l'elettronica mobile e fissa da sollecitazioni meccaniche, polvere e getti d'acqua. Sono tipicamente impiegate all'interno di laboratori di analisi, nei settori dell'assistenza sanitaria e dell'automazione degli edifici.

I vantaggi

  • Facile integrazione di display
  • Immissione diretta dei dati grazie alla tastiera
  • Pratica maneggevolezza grazie alla batteria integrata
  • Esecuzioni personalizzate su specifica del cliente per requisiti particolari

Ampia varietà di applicazione

Ampia varietà di applicazione  

Ampia varietà di applicazione

Le custodie IP54 della serie DCS sono progettate per un range di temperatura compreso tra -20 °C e +50 °C e si adattano in modo ottimale alla facile integrazione di display.

  • Materiale: plastica ABS resiliente
  • Colore: grigio chiaro (RAL 7035)

 

Soluzioni di comando personalizzate

Soluzioni di comando personalizzate  

Soluzioni di comando personalizzate

Le diverse dimensioni finestra consentono di realizzare soluzioni di comando personalizzate per requisiti speciali o un elevato valore di riconoscimento.

  • Per display da 5,7 a 15 pollici
  • Integrazione di tastiere a membrana a destra o sinistra
  • Versioni personalizzate su specifica richiesta del cliente

 

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Custodia per l'elettronica

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi