DC/DC converter

DC/DC converter

Tensione continua regolata

Prevenite anomalie dell'utenza: i DC/DC converter forniscono una tensione continua regolata.

Torna a Alimentatori e UPS

Categorie

  • Elenco prodotti UNO POWER
    UNO POWER

    I convertitori della serie UNO POWER DC/DC consentono di alimentare il quadro elettrico direttamente dall'impianto fotovoltaico.

  • Elenco prodotti Accessori
    Accessori

    Il modulo di alimentazione AC alimenta convertitori DC/DC MINI con tensione raddrizzata e filtrata.

  • Elenco prodotti: TRIO POWER
    Convertitore DC-DC TRIO POWER da 1500 V

    Il convertitore DC/DC della serie TRIO da 1500 V si adatta perfettamente ad applicazioni nel settore fotovoltaico e nella tecnologia di azionamento.

Cerca in DC/DC converter

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

I DC/DC converter garantiscono una tensione continua regolata. L'utilizzo dei DC/DC converter consente di evitare anomalie nelle applicazioni. Aggiornano le tensioni, in modo che il carico venga sempre alimentato con una tensione continua regolata, anche con linee di alimentazione estese. I DC/DC converter convertono il livello di tensione o garantiscono la costruzione di sistemi di alimentazione indipendenti attraverso l'isolamento galvanico.

I vantaggi

  • Massima potenza in uscita: facile espansione del sistema, affidabilità per l'attivazione di carichi pesanti e l'utilizzo di interruttori automatici (SFB Technology)
  • Segnalazione più precisa: il monitoraggio preventivo delle funzioni comunica gli stati operativi critici prima del verificarsi di errori
  • Connessione a vite o Push-in selezionabile in base alle esigenze
  • L'omologazione Ex e IECEx consente l'impiego nelle aree soggette a rischio di esplosione
  • I QUINT DC/DC converter sono parte del sistema COMPLETE line

QUINT DC/DC converter con le massime funzionalità

QUINT DC/DC converter con tecnologia di connessione Push-in o a vite  

QUINT DC/DC converter con tecnologia di connessione Push-in o a vite

I DC/DC converter QUINT offrono la massima funzionalità e tecnologie all'avanguardia per la sicurezza e l'affidabilità.Grazie alla tecnologia SFB, al boost statico (125%) e al monitoraggio preventivo delle funzioni, offrono la massima disponibilità dell'impianto.

Per la prima volta con i DC/DC converter beneficiate anche del boost dinamico (200% per 5 s) e della possibilità di scegliere tra la tecnologia di connessione Push-in e a vite. Inoltre, potete adattare le soglie di allarme e le curve caratteristiche alle vostre esigenze. Alcuni converter dispongono anche dell'omologazione IECEx che consente l'impiego nelle zone a potenziale rischio di esplosione.

Livelli di tensione dei QUINT DC/DC converter

Livelli di tensione dei QUINT DC/DC converter  

I livelli di tensione dei QUINT DC/DC converter

I QUINT DC/DC converter sono adatti per alte potenze, con correnti fino a 20 A. Grazie al range d'ingresso esteso, copre tutte le comuni tensioni di ingresso e uscita nelle classi di potenza fino a 480 W. Convertono le tensioni nominali in ingresso da 12 V DC, 24 V DC o 48 V DC in tensioni di uscita fino a un massimo di 56 V DC.

Inoltre, i QUINT DC/DC converter con ingresso ad ampio raggio si adattano perfettamente ad applicazioni del settore ferroviario o della produzione di energia elettrica. Rendono possibili tensioni d'ingresso da 42 a 96 V DC o da 67 a 154 V DC.

DC/DC converter fino a 100 W

DC/DC converter fino a 100 W  

DC/DC converter fino a 100 W

I QUINT DC/DC converter sono disponibili anche nell'intervallo di potenza fino a 100 W. Particolarmente potenti e compatti, questi converter sono caratterizzati da un'elevata efficienza, dal monitoraggio preventivo delle funzioni e dal boost statico e dinamico. Inoltre, consentono la possibilità di scegliere tra la connessione Push-in e quella a vite. 

QUINT DC/DC converter con trattamento supplementare

QUINT DC/DC converter con trattamento supplementare di protezione  

QUINT DC/DC converter con trattamento supplementare

I QUINT DC/DC converter con trattamento supplementare sono estremamente resistenti e adatti ad ambienti critici. Il trattamento supplementare dei DC/DC converter protegge da polvere, gas corrosivi e umidità al 100%, oltre che da guasti dovuti a correnti superficiali legate alla corrosione e alla migrazione elettrochimica.

Grazie al MOSFET di disaccoppiamento integrato per la ridondanza 1+1 e n+1, i DC/DC converter della variante plus offrono una distribuzione simmetrica del carico, aumentando così la disponibilità dell'impianto. Il range di temperatura esteso da -40°C a +70°C consente l'utilizzo in condizioni ambientali estreme.

TRIO DC/DC converter da 1500 V

DC/DC converter TRIO per lalimentazione decentralizzata  

DC/DC converter TRIO per l'alimentazione decentralizzata

Il DC/DC converter della serie TRIO da 1500 V alimenta il vostro impianto direttamente in campo ed è affidabile anche senza rete centrale. Si adatta perfettamente alle applicazioni nel settore fotovoltaico e della tecnica di azionamento.

Negli impianti fotovoltaici, il TRIO DC/DC converter permette di avviare l'inverter centrale anche senza rete di alimentazione. Inoltre, può essere utilizzato anche per l'alimentazione diretta e immediata del monitoraggio delle stringhe all'interno delle scatole di collegamento del generatore.

Nel settore della tecnica di azionamento, il dispositivo genera 24 V anche direttamente nella macchina per alimentare il sistema di controllo. 

DC/DC converter UNO per applicazioni fotovoltaiche

Alimentazione diretta di moduli fotovoltaici  

DC/DC converter UNO per l'alimentazione diretta del Combiner Box di un modulo fotovoltaico

Il DC/DC converter della serie UNO POWER consente di alimentare il quadro elettrico direttamente dall'impianto fotovoltaico. Il collegamento diretto a tensioni di stringa fino a 1000 V DC alimenta il box combinatore direttamente dal modulo fotovoltaico. Questo vi consente di ridurre costi di installazione aggiuntivi e incrementare l'efficienza del sistema.

Trasformare le tensioni con MINI POWER

MINI POWER per tensioni da 10 a 75 V DC  

I livelli di tensione dei DC/DC converter MINI

I DC/DC converter della serie MINI POWER sono adatti per potenze di piccole quantità. I trasformatori di tensione sono disponibili per tensioni d'ingresso da 10 a 75 V DC. Forniscono correnti comprese tra 0,7 e 2 A. Un LED e un'uscita di commutazione attiva eseguono il monitoraggio della tensione di uscita. I DC/DC converter sono particolarmente adatti per la tecnica di misura, controllo e regolazione.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Alimentatori e UPS
Referrer: https://www.google.com/search?q=dc+converter+o+trasformatore+&rlz=1CDGOYI_enIT731IT731&hl=it&biw=375&bih=553&ei=8fB2YePOL52C9u8PlYWI2AI&oq=dc+converter+o+trasformatore+&gs_lcp=ChNtb2JpbGUtZ3dzLXdpei1zZXJwEAMyCAghEBYQHRAeOgQIABBHOgQIABATOgYIABAWEB46BQghEKABOgcIIRAKEKABOgQIIRAVUMX9AVikmwJgsZwCaABwAXgAgAHlAYgBghOSAQYwLjE1LjGYAQCgAQHIAQjAAQE&sclient=mobile-gws-wiz-serp