Troncatrice automatica

Troncatrice automatica

Precisione millimetrica

Sarete perfettamente attrezzati anche in caso di cambio della postazione di lavoro: il dispositivo può essere utilizzato comodamente spostato secondo le vostre necessità.

Torna a Dispositivi automatici

Categorie

Cerca in Troncatrice automatica

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Risparmiate tempo nella costruzione del quadro elettrico con la troncatrice automatica di Phoenix Contact. La rapida e intuitiva indicazione di lunghezza e quantità esclude qualsiasi errore operativo. Il dispositivo imposta il diametro automaticamente.

I vantaggi

  • Funzionamento intuitivo tramite display e tastierino numerico
  • Semplice messa in servizio tramite Plug and Play
  • Regolazione automatica del diametro tramite il sistema a molla
  • Comoda acquisizione dati, ad es. tramite Microsoft Excel

Troncatrice automatica, per cavi, fili e guaine termoretrattili

Troncatrice automatica CUTFOX 10  

Troncatrice automatica CUTFOX 10

La troncatrice automatica CUTFOX 10 taglia con precisione millimetrica conduttori e cavi fino a 10 mm² e 8 mm di diametro.

L'utilizzo è particolarmente semplice. Grazie ai tasti numerici di grosse dimensioni potete indicare la lunghezza e il numero delle sezioni. I rulli di azionamento e di guida si adattano automaticamente al diametro inserito.

Una caratteristica particolare rende il funzionamento ancora più comodo: con il software in dotazione CUTSOFT potete trasmettere al dispositivo liste elettroniche per il cablaggio con una serie di informazioni sotto forma di tabelle di dati.

Avvolgicavo CUTFOX 10 C-UN

Accessorio CUTFOX 10 C-UN  

Accessorio CUTFOX 10 C-UN

Con l'avvolgicavo CUTFOX 10 C-UN tenete le matasse e le bobine di cavi sempre sotto controllo. Con questo dispositivo non dovrete più preoccuparvi dei problemi legati a cavi e conduttori arrotolati tra di loro. Il materiale in oggetto può quindi essere fornito alla troncatrice in modo automatico e sequenziale con il minimo margine di errore.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591