Alimentatori specifici per il cliente

Sviluppi innovativi

Sviluppi innovativi

Alimentatori per l'industria, la comunicazione le applicazioni di carica e molto altro.

Vi offriamo competenza a tutto tondo. Oltre alle serie di prodotti standard, sono disponibili alimentazioni di tensione sviluppate specificatamente secondo le indicazioni di progetto del cliente per controllori industriali, sportelli bancari automatici, tecnologie mediche, telecomunicazione e molto altro ancora.

I vantaggi

  • Esperienza pluriennale nello sviluppo di dispositivi di rete specifici per il cliente per le più svariate applicazioni
  • Gestione competente della progettazione, dalle prime fasi alla produzione in serie
  • Produzione in serie a costi ottimizzati in Europa o Asia

Campi di applicazione industriali

Campi di applicazione industriali  

Alimentatori per tutte le applicazioni e i robot industriali

Nei settori industriali della costruzione macchine e dell'automazione, i nostri alimentatori sicuri e innovativi garantiscono un funzionamento sempre regolare. Le applicazioni possibili sono ad esempio i robot industriali, gli utensili elettrici professionali, i dispositivi di carica per illuminazioni di emergenza e batterie di bordo.

Esempio: alimentazione per robot con ATX, PSU-27/30_48/18 integrato:

  • Ingresso: da 85 V AC fino a 264 V AC
  • Uscita: 27,1 V DC/30 A, 48 V DC/18 A, 5 V DC/20 A, 3,3 V DC/15 A, 12 V DC/16 A, -12 V DC/0,2 A, 5 V DC/2 A
  • Temperatura: -5 °C ... +60 °C
  • Dimensioni: 360 x 150 x 110 mm

Energie rinnovabili

Energie rinnovabili  

Alimentatori per il controllo e la regolazione del pitch negli impianti eolici e nei convertitori di frequenza

Usufruite della possibilità di disporre di adeguamenti personalizzati anche per l'alimentazione nei sistemi a pile a combustibile, per il controllo e la regolazione del pitch negli impianti eolici o per i convertitori di frequenza.

Esempio: dispositivo di carica per la regolazione del pitch nelle turbine eoliche, PSU-1AC/280DC/2:

  • Ingresso: da 184 V AC fino a 299 V AC
  • Uscita: 288 V DC/2,0 A
  • Stato tramite CAN-BUS
  • Temperatura: -25 °C ... +65 °C
  • Dimensioni: 250 x 145 x 100 mm

 

Tecnica di comunicazione

Tecnica di comunicazione  

Alimentatori per impianti di trasmissione telefoniche, rete radio a banda larga wireless e reti ottiche

I dispositivi di comunicazione come componenti essenziali dell'infrastruttura richiedono una durata di vita estremamente lunga e una elevata protezione contro i guasti. I nostri alimentatori per centrali telefoniche e scambio dati, reti radio a banda larga wireless e Microwave Packet Radio soddisfano tali requisiti.

Esempio: alimentatore per reti ottiche, PSU-1AC-48DC/12DC/49:

  • Ingresso I: da 90 V AC fino a 264 V AC, Ingresso II: da 36 V DC fino a 72 V DC
  • Uscita: 12,2 V DC/50 A
  • Temperatura.: 0 °C ... +55 °C
  • Dimensioni: 218 x 40 x 196 mm

Tecnologie medicali

Tecnologie medicali  

Alimentatore per tecnologie medicali, ad es. dispositivi di analisi e radiografici

La nostra offerta comprende alimentatori per campi di applicazione speciali nella tecnologia medicale, ad es dispositivi di analisi e radiografia.

Esempio: alimentatore per detentore a raggi X in diverse applicazioni, PSU-1AC/215:

  • Ingresso: da 85 V AC fino a 264 V AC
  • Uscita: da +5,4 V DC/0 fino a 5 A, +12,5 V DC/0 da 10 A, -12,5 V DC/0 fino a 5 A, 5 V DC/2 A
  • Grado di protezione: IP67
  • Temperatura: 0 °C ... +70 °C
  • Dimensioni: 230 x 125 x 83 mm

Richiesta di soluzioni personalizzate

Avete domande? Non esitate a contattarci. Vi risponderemo subito e discuteremo con voi dei dettagli.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Alimentatori e UPS
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/it?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/itit/web/main/products/a_z_list/a_z_list