Torna alla panoramica

Esempi applicativi per il potenziamento della tecnica di misurazione della corrente

Trasformare correnti fino a 4000 A direttamente in segnale analogico normalizzato

Topologia per la generazione di segnali normalizzati  

Generazione di segnali normalizzati con il set PACT RCP-4000A-UIRO

La maneggevole bobina di Rogowski del sistema di misurazione PACT RCP-4000A-UIRO può essere facilmente installata sulle linee di alimentazione e sui conduttori circolari, senza dover smontare parti dell'impianto. Con un solo tipo di bobina è possibile misurare correnti alternate fino a 4000 A. Il convertitore di misura collegato in serie è liberamente configurabile sull'ingresso e sull'uscita del segnale. Ciò consente di adattare i campi di misura della corrente in modo ottimale, in modo tale che il segnale in uscita possa riprodurre ogni volta l'intera larghezza del segnale.

Rilevamento dati energetici centrale

Topologia per il rilevamento centralizzato dei dati energetici  

Rilevamento dati energetici centralizzato con il set PACT RCP-4000A-1A e un misuratore di energia EMpro

Il convertitore di misura del set PACT RCP-4000A-1A trasforma il segnale di uscita della bobina in una corrente secondaria tipica per la rielaborazione così come la fornisce un trasformatore di corrente standard. 

Otto campi di misura della corrente possono essere impostati tramite DIP switch per un impiego universale. Con i misuratori di corrente EMpro collegati in serie i dati possono essere rilevati direttamente nell'armadio di comando, visualizzati e inoltrati al controllore centrale.


Torna alla panoramica
Ulteriori informazioni
  • Esempi applicativi per il potenziamento della tecnica di misurazione della corrente

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591