Torna alla panoramica

Esempi applicativi

Phoenix Contact propone un vasto assortimento di trasformatori di corrente PACT in combinazione con tutti i componenti adeguati per la misurazione di corrente, dall'alimentazione principale alla centrale di controllo.

Creazione di segnale normalizzato

Generazione di segnali normalizzati con i trasformatori di corrente PACT  

Generazione di segnali normalizzati

Il trasformatore di corrente permette di trasformare la corrente di ingresso in 1 A AC o 5 A AC. Da tale corrente secondaria è possibile far derivare, utilizzando un convertitore di corrente collegato in serie, ad esempio un segnale normalizzato da 4-20 mA per una successiva elaborazione.

Torna su

Controllo del carico

Controllo del carico con i trasformatori di corrente PACT  

Controllo dei carichi

In combinazione con un trasformatore di corrente è possibile controllare il carico di motori elettrici, anche di grandi dimensioni, con un relè di monitoraggio della potenza attiva.

Torna su

Gestione motore

Gestione motore con i trasformatori di corrente PACT  

Gestione motore

I trasformatori di corrente PACT permettono l'impiego di relè di carico con gestione motore anche in presenza di correnti elevate.

Torna su

Circuiti di prova

Morsetti sezionatori per convertitori di misura PACT  

Circuiti di prova con morsetti sezionatori per convertitori di misura

I morsetti sezionatori compatti per convertitori di misura del sistema CLIPLINE complete proteggono i trasformatori di corrente dai danni. La spina brevettata garantisce l'attivazione automatica del cortocircuito anticipato.

Torna su

Tecnica di misurazione dell'energia

Misurazione di energia con trasformatori di corrente PACT  

I trasformatori di corrente PACT trasmettono le correnti nominali ai misuratori

La vasta gamma di trasformatori di corrente PACT trova impiego in molteplici applicazioni della tecnica di misurazione dell'energia: con i misuratori di energia EMpro collegati in serie è possibile rilevare i parametri direttamente nel quadro elettrico, visualizzarli e trasmetterli ai PLC.

Torna su

Torna alla panoramica
Altre informazioni

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591