Aprire il sensore Rogowski, posizionare il modulo intorno al conduttore e richiudere il sensore: ecco come funziona il principio di installazione intorno al conduttore.
Potete installare i convertitori di corrente senza alcuna difficoltà in impianti completamente nuovi oppure effettuare installazioni successive su macchine già esistenti senza interruzioni e senza smontare parti di impianto.
I nostri convertitori di corrente fino a 200 A AC consentono di rilevare le correnti in base al principio della misurazione del vero valore efficace e di effettuare, pertanto, anche la misurazione di correnti alternate non sinusoidali.
Per la misurazione di corrente viene impiegato il sensore Rogowski, che assicura misurazioni senza perdite e non richiede l'interruzione del conduttore.
Il convertitore di corrente fino a 200 A AC di Phoenix Contact viene fissato direttamente sulla guida di supporto oppure avvitato su una piastra di montaggio.
Grazie ai connettori COMBICON, è possibile collegare i dispositivi in modo semplice e veloce. Inoltre, le dimensioni compatte consentono l'integrazione in box di distribuzione piatti: una soluzione ideale per le applicazioni decentralizzate.
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.
Chiudi