Torna alla panoramica

Convertitore di corrente fino a 12 A AC: tutti i vantaggi in dettaglio

Protezione affidabile contro i disturbi grazie all'isolamento a 3 vie

Convertitore di corrente con isolamento a 3 vie  

Elevata sicurezza di esercizio con l'isolamento galvanico a 3 vie

I convertitori di corrente AC dispongono di un affidabile isolamento a 3 vie. In questo modo, ingresso, uscita e alimentazione sono separati galvanicamente. L'isolamento galvanico aumenta la sicurezza di esercizio dell'impianto rispetto ai disturbi.

Possibilità di impiego in tutto il mondo con l'alimentazione a range esteso

I convertitori di corrente della variante UP vengono impiegati in tutto il mondo grazie all'alimentazione a range esteso integrata, con tensioni da 19,2 a 253 V.

Alimentazione variabile con il ponticellamento della tensione

Convertitore di corrente con ponticellamento della tensione  

Ponticellamento della tensione modulare con il connettore per guide di supporto

Potete alimentare il dispositivo direttamente tramite i morsetti di collegamento oppure mediante ponticellamento modulare della tensione di alimentazione da 24 V con il connettore per guide di supporto. In questo modo sarà possibile risparmiare su tempi e costi di cablaggio.

Praticità di configurazione e rapidità di diagnosi

DIP switch nel convertitore di corrente  

Impostazione semplice e diagnosi chiara grazie a DIP switch e LED di stato

Il campo di misura e l'uscita di segnale possono essere impostati nei convertitori di corrente in tutta semplicità mediante DIP switch, direttamente nella parte anteriore della custodia.

I LED di stato nella parte anteriore della custodia forniscono informazioni chiare e rapide sullo stato operativo del convertitore di corrente.

Molteplici possibilità di impiego grazie alla certificazione ATEX

Area Ex  

MACX MCR-SL-CAC per l'impiego in zona Ex 2

Potrete misurare le correnti anche in aree a rischio di esplosione. I nostri convertitori di corrente soddisfano infatti le norme ATEX vigenti per la zona Ex 2.


Torna alla panoramica
Ulteriori informazioni

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591