Loop di corrente e segnali analogici

Loop di corrente e segnali analogici

La protezione contro le sovratensioni più sottile

TERMITRAB complete protegge da loop di corrente a partire da uno spessore di soli 3,5 mm.

Torna a Protezione contro le sovratensioni linee di segnale

Categorie

Cerca in Loop di corrente e segnali analogici

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

I segnali analogici e i loop di corrente trovano frequente impiego nelle tecnologie di misurazione, controllo e regolazione. Integrate quindi questi segnali in un sistema di protezione contro le sovratensioni. Con i nuovi e ultracompatti dispositivi di protezione contro le sovratensioni TERMITRAB complete otterrete una protezione ottimale dei vostri segnali a partire da uno spessore di soli 3,5 mm.

 

I vantaggi

  • La protezione contro le sovratensioni più sottile al mondo a partire da uno spessore di 3,5 mm
  • Molteplici applicazioni: formati e tecnologie di collegamento adatte alle singole applicazioni
  • Controllo semplificato grazie all'installazione ad innesto dei dispositivi di protezione contro le sovratensioni
  • Le omologazioni ATEX e IECEx consentono l'utilizzo in tutto il mondo nelle aree soggette a rischio di esplosione
  • Installazioni salvaspazio con dispositivi di protezione ultrasottili

Segnali analogici e loop di corrente

Protezione contro le sovratensioni ad innesto TERMITRAB complete  

Protezione contro le sovratensioni ad innesto TERMITRAB complete

Le grandezze di misura analogiche come il numero di giri, la pressione o la portata, vengono rilevate da sensori e trasformate in valori di corrente o tensione dai convertitori di misura. La trasmissione al controllore o all'isolatore galvanico avviene all'interno di una gamma di valori normalizzata. Per tali processi di trasmissione analogica si utilizza solitamente il cosiddetto “circuito 1x2”.

Le sovratensioni transitorie accoppiate possono danneggiare sia il dispositivo di campo che il controllore centrale. È necessario quindi equipaggiare entrambi i punti terminali con una protezione contro le sovratensioni.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Protezione contro le sovratensioni per tecnica MCR

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi