Trasmissione via rame

Combinazione di interfacce

Combinazione di interfacce

Collegate tra di loro in modo semplice varie interfacce e collegate l'applicazione alla rete in modo strutturato e sicuro.

Torna a Tecnica di comunicazione industriale

Categorie

  • Convertitori e isolatori
    Convertitori e isolatori

    Con i convertitori in rame è possibile combinare diverse interfacce seriali.

  • Repeater
    Repeater

    I repeater aumentano l'efficienza delle reti ed estendono il numero di utenze.

Cerca in Trasmissione via rame

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Aumentate l'efficienza e la disponibilità dei sistemi bus con l'utilizzo di repeater, convertitori e isolatori. Phoenix Contact offre un'ampia gamma di componenti di infrastruttura per ogni applicazione.

I vantaggi

  • Adattamento delle interfacce: collegamento di interfacce dati con diversi standard elettrici
  • Maggiore copertura e velocità grazie alla segmentazione della rete
  • Prevenzione di correnti di compensazione grazie a una separazione galvanica di alta qualità tra i singoli segmenti
  • Topologie di rete a scelta grazie all'utilizzo di repeater

Hub modulare per sistemi di bus di campo

Repeater della serie PSI-REP su una guida di supporto  

Hub modulare per max. dieci dispositivi

Aggiungete il vostro repeater in rame della serie PSI-REP a un hub modulare tramite i connettori per guide di supporto.

I connettori per guide di supporto si occupano del cablaggio trasversale tra i componenti attivi. Così l'alimentazione di tensione e i segnali di dati passano in modo semplice da un modulo all'altro creando così porte di connessione libere per nuovi segmenti di rete.

Un'altra opzione: combinate il repeater in rame con i convertitori a fibra ottica. Un hub modulare comprende fino a dieci dispositivi. In questo modo potete ricevere fino a 30 canali, in rame o fibra ottica.

Convertitori d'interfaccia per la trasmissione dati

Convertitori della serie PSM-ME di Phoenix Contact  

Convertitori della serie PSM-ME per tutte le applicazioni

I convertitori della serie PSM-ME sono una creazione speciale di Phoenix Contact per l'ambiente di processo. In questo modo è possibile convertire senza problemi diverse interfacce seriali a protocollo trasparente in altri standard.

Potete inserire facilmente i moduli sottili da 22,5 mm sulla guida di supporto con collegamento a terra, in tal modo il contatto con la schermatura è automatico. Al fine di aumentare la sicurezza di trasmissione, tutte le interfacce vengono isolate l'una dall'altra tramite una separazione galvanica di alta qualità.

Per le varie applicazioni industriali sono disponibili le seguenti versioni:

  • da RS-232 a RS-422 o RS-485
  • da RS-232 a TTY (CL)

 

Phoenix Contact Spa

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Assistenza

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi