Cavi in rame

Cavi in rame

Conduttori in rame per tutte le interfacce

Cavi confezionati o articoli al metro: da noi trovate la soluzione ideale per la vostra applicazione.

Torna a Cavi e fili

Categorie

Cerca in Cavi in rame

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Sia per la trasmissione di segnali e di energia a livello del sensore/attuatore sia per l'utilizzo in sistemi di bus e in reti: abbiamo il cavo ideale per la vostra applicazione.

I vantaggi

  • Grande varietà di applicazioni grazie ai numerosi tipi di connettore
  • Cablaggio universale dal quadro elettrico al livello di campo
  • Gamma di prodotti completa per tutte le reti e bus di campo comuni
  • Installazione semplice e rapida: i connettori M12 con bloccaggio rapido Push-Pull consentono un innesto sicuro, senza l'uso di utensili.

Cavi confezionati

Cavi confezionati  

Cavi confezionati

Il nostro ampio programma di connettori per il cablaggio in rame permette la realizzazione flessibile di soluzioni universali per l'invio di segnali, dati e potenza.

  • Connettori circolari da M8 a M12 e da M17 a M58
  • Connettori rettangolari modulari, adatti anche per condizioni ambientali difficili
  • Schermatura a 360° per la massima compatibilità elettromagnetica (EMC)
  • Connettori per Single Pair Ethernet (SPE)
  • Variante pin d'inserimento industriale 1, 4, 6, 14
  • USB
  • D-SUB

 

Facile connessione, bloccaggio veloce

Connessione semplice con bloccaggio rapido M12 Push-Pull  

Connessione semplice con bloccaggio rapido M12 Push-Pull

I connettori M12 con bloccaggio rapido Push-Pull permettono un facile cablaggio e una connessione di dispositivi compatta. Soprattutto in spazi ristretti e in applicazioni con un'elevata densità di cablaggio, come nell'automazione di fabbrica, il sistema di bloccaggio Push-Pull M12 offre notevoli vantaggi di montaggio. M12 PUSH-PULL si blocca in modo comodo e affidabile tramite il semplice innesto.

Articoli al metro

Articoli al metro  

Articoli al metro

I cavi in rame di Phoenix Contact sono disponibili con diversi numeri di poli e sezioni nelle lunghezze personalizzate da 0,2 m a 1.000 m.

  • Cavo PUR, privo di alogenati
  • Cavo PUR/PVC
  • Cavo PVC
  • Cavo PUR POWER

Con i nostri connettori confezionati adattate la lunghezza del cablaggio in base alle vostre esigenze.

 

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/it?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/itit/web/main/products/subcategory_pages/Cables_P-10/e3a9792d-bafa-4e89-8e3f-8b1a45bd2682