Convertitori e isolatori

Convertitori e isolatori

Adattamento delle interfacce

Conversione delle interfacce su altri standard oppure aumento dell'immunità dai disturbi: abbiamo la soluzione adatta alle vostre esigenze.

Torna a Trasmissione via rame

Categorie

Cerca in Convertitori e isolatori

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Con i convertitori di Phoenix Contact è possibile impostare diverse interfacce seriali a protocollo trasparente su altri standard. Con gli isolatori galvanici prevenite pericolose correnti di compensazione e proteggete efficacemente i terminali da accoppiamenti transitori.

I vantaggi

  • Adattamento delle interfacce e collegamento tramite l'utilizzo di convertitori
  • Maggiore raggio d'azione e velocità grazie alla segmentazione della rete
  • Prevenzione di correnti di compensazione tramite una separazione galvanica di alta qualità tra i singoli segmenti

Un dispositivo: tre funzioni

Convertitore per l'adattamento delle interfacce  

Convertitore RS-232 per RS-422 e RS-485

Con il convertitore RS-232 impostate la vostra interfaccia RS-232 sui seguenti formati:

  • RS-422: a 4 conduttori punto-punto
  • RS-485: a 2 conduttori, half duplex
  • RS-485: a 4 conduttori, full duplex
  • Velocità di trasmissione 4,8 kBit/s fino a 115,2 kBit/s

Note aggiuntive:

  • Indicatori LED di dati di trasmissione e ricezione
  • Separazione affidabile a 3 vie tra alimentatore, RS-232 e RS-422/485 per un sicuro disaccoppiamento del potenziale con 2 kV
  • Protezione contro le sovratensioni integrata con deviazione transitoria verso la guida di supporto

Isolatore galvanico d'interfacce

Isolatore d'interfacce RS-232  

Isolatore d'interfacce RS-232

Aumentate l'immunità ai disturbi della vostra interfaccia RS-232. La separazione affidabile a 3 vie mette a disposizione un'interfaccia libera da potenziale e immune dai disturbi.

Ciò comporta notevoli vantaggi:

  • Separazione affidabile a 3 vie tra alimentatore, RS-232 e RS-232 per un sicuro disaccoppiamento del potenziale con 2 kV
  • Per tutte le velocità di trasmissione fino a 115,2 kBit/s
  • Trasmissione dei canali di dati per i dati in uscita (TxD) e i dati in entrata (RxD) e delle linee di controllo RTS (Request to send) e CTS (Clear to send)
  • Visualizzazione della trasmissione dati attiva mediante indicatori dati separati per canale di trasmissione e ricezione

Phoenix Contact Spa

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Assistenza

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/it/pxc/offcontext/search_result_page/!ut/p/b1/vZPJcrJQEIWfxQcI914QgSXzELlBBgU2FAIaZsIg6tPH_H9VdsZFUnavuuo7daq6-4AQBAxccgiRKwb4IGziU36Mx7xt4uprDlcRp-IVJJcrBJUNDXmBlClGWQm6Sd2A4C5guBz6nV4jH-mDG8DcBWQEXODDZeQUl06_lle7YGwTey3EPTaRBy8OPLnYq6GDbyXJJLx61OhuSHOtzo48mgPnWunW9gReTK79TnhkSD3Z0Hu2IXr2SjX454YGCPN9TcxJTUCiOydEezgkbTNm55EYsrhP3qM-G6ZqjLr4mIGtHwyMNOizzPtWOb0icptey1KUNDWV1lbZZLQmMZ6q5zWttrSi9G0angLpqKrmW0x3nJOJYTDRx_3OkzB5ePOrreAzRof7ilu6djirkmD12RTghvJnkZmm2Mo466Ww2A_WVfCeXOezsVmAHQh_CMT_vP0IfAXqHwDvFA-Bk4-R7kaWL-ouwFpbZ49-kPy-ENub66QwXHM5sAmynISyi8vcvZbUVpjbxujSkp4OnX2OG-M9qMKXotl1m54_is5HISFQh5XCou-mOvnAQ36x-AQRayP2/

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi