Controllori

Panoramica controllori

Automazione intelligente

PLC in tutte le classi di potenza. Per il controllo efficace del vostro impianto di automazione.

Torna a Prodotti

Categorie

  • Sistema a relè logico programmabile
    Sistema a relè logico programmabile

    Realizzate semplici compiti di automazione con il sistema a relè logico programmabile di Phoenix Contact.

  • Controllori modulari
    Controllori modulari

    Controllori modulari per molteplici impieghi nel campo dell'automazione. Adattabili singolarmente, grazie ai moduli I/O funzionali collegabili in serie.

  • Controllori compatti
    Controllo ai massimi livelli

    Controllori con interfaccia PROFINET per elevati requisiti di potenza. Processori veloci e molteplici caratteristiche per la migliore comunicazione.

  • Software PLC
    Software PLC

    Software PLC per l'impiego di PC industriali come PLC efficienti e completi.

  • Cablaggio di sistema speciale per controllori
    Cablaggio di sistema

    Il cablaggio di sistema VARIOFACE collega in modo sicuro il livello di campo al controllore: semplice e privo di errori, grazie alle connessioni a innesto.

  • Controlli della carica
    Controllori per la ricarica E-Mobility

    Unità di controllo di carica per ricarica in ambito privato, aziendale e pubblico con moduli di monitoraggio per corrente differenziale e moduli supplementari per guasti di rete

Dal sistema decentrato per l'approvvigionamento idrico alle linee di verniciatura altamente complesse dell’industria automobilistica: con i controllori di Phoenix Contact, l'automazione del vostro impianto è sempre affidabile e vantaggiosa. Dal modulo logico programmabile agli High-End-Controller: l'ampia gamma offre soluzioni di controllori innovative.

I vantaggi

  • Automazione flessibile: ridimensionate in modo semplice la potenza del vostro PLC aumentandola o diminuendola a seconda dell'applicazione
  • Il PLC adatto per ogni esigenza, grazie all'ampia offerta per tutte le applicazioni di controllo
  • Installazione rapida ed efficiente grazie al semplice utilizzo del software di programmazione universale

Dispositivi di controllo per tutte le esigenze

Puntate all'automazione: Phoenix Contact offre una gamma completa di PLC. Sempre la soluzione ideale per il vostro progetto.

Classi di controllo in breve  

Panoramica del sistema: il controllore giusto per ogni applicazione

Sistema a relè logico programmabile

Realizzate piccole operazioni di automazione con il sistema a relè logico programmabile PLC logic. Questo sistema combina i vantaggi dei relè a innesto con le funzioni logiche e il software intuitivo.

Controllori modulari

  • Classe 100
    Grazie alla loro struttura modulare, i controllori della classe 100 sono particolarmente versatili: uno strumento ideale per l'automazione di semplici applicazioni di piccole e medio-grandi dimensioni.
  • Classe 1000
    I controllori della classe 1000 sono rapidi, robusti e semplici. Insieme ai sistemi I/O Axioline, costituiscono il cuore di un sistema di automazione efficace.
  • Classe 300
    Con i controllori della classe 300, compatibili con le reti PROFINET, è possibile realizzare un'automazione affidabile in applicazioni dai requisiti medio-alti.
  • Classe 3000
    I controllori Axiocontrol della classe 3000 convincono per la tecnologia ad elevate prestazioni in una custodia particolarmente robusta con caratteristiche EMC straordinarie.

Controllori compatti

I controllori ad alte prestazioni della classe 400 svolgono complesse funzioni di automazione. La gamma comprende inoltre una variante safety e un PLC per la ridondanza PROFINET.

Software PLC

Espandete il vostro PC industriale con PC WORX RT BASIC o PC WORX SRT per renderlo un controllore efficiente sotto ogni punto di vista.

E-Mobility - Controllori per la ricarica

I controllori per la ricarica E-Mobility permettono di realizzare stazioni di ricarica in AC e DC secondo le norme e gli standard attuali.

Easy Automation

Sistema di microcontrollori Easy Automation  

Sistema di microcontrollori Easy Automation

L'automazione non deve essere costosa e complessa. Il sistema Easy Automation di Phoenix Contact ne è un chiaro esempio. Automatizzate le applicazioni di piccole e medie dimensioni ottimizzando i costi e, soprattutto, con componenti perfettamente abbinati l'uno con l'altro.

  • Ideale per le applicazioni di piccole dimensioni con basso livello di collegamento in rete
  • Facile da maneggiare grazie alla minore complessità di tutti i componenti e dei moduli software
  • Elevata affidabilità del sistema grazie alla compatibilità universale dei componenti
  • Espandibile in modo flessibile tramite numerosi I/O e moduli funzionali per esigenze specifiche

Prestazioni elevate

Controllore RFC per applicazioni in parchi eolici  

Controllori compatti per applicazioni standard

I potenti controllori compatti di Phoenix Contact controllano in maniera affidabile funzioni di automazione impegnative in strutture di rete complesse:

  • I moduli TCP aperti e il server web integrato trasformano i dispositivi in veri professionisti della comunicazione e dell'integrazione
  • Massima potenza di calcolo e portata dati elevata
  • Automazione specifica per applicazioni standard con potenti controllori di sicurezza e di ridondanza
  • Comando semplice e software di progettazione universale

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi