Soluzione di comando per l'automazione dell'impianto

Controllo e monitoraggio dellimpianto

Automazione intelligente degli impianti

Soluzioni intelligenti a partire dal semplice monitoraggio fino ad arrivare al comando di impianti complessi.

Torna a PLCnext Control

Categorie

Cerca in Soluzione di comando per l'automazione dell'impianto

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Con la soluzione di comando standard ed estensibile modularmente potrete automatizzare le vostre macchine e gli impianti della tecnica di trasporto particolarmente intelligente. Le varianti personalizzate vi offrono varie funzioni: dal semplice monitoraggio fino alla gestione complessa del vostro impianto.

I vantaggi

  • Svariate possibilità d'impiego nella vostra produzione grazie al concetto di armadio di comando modulare estensibile
  • Messa in servizio rapida con tempi di sviluppo decisamente ridotti grazie alle soluzioni standard con numerosi pacchetti software
  • Funzionamento efficiente dell'impianto grazie alla possibilità di utilizzo di dispositivi intelligenti nell'ambito della manutenzione preventiva e delle analisi dei big data
  • La PLCnext Technology consente l'utilizzo di linguaggi di programmazione classici e moderni

Gestione intelligente – controllo totale di macchine e impianti

Controllo intelligente dellimpianto  

Automazione efficiente di macchine e impianti

La gestione della produzione intelligente nell'armadio di comando consente sia il comando delle macchine dui montaggio e di produzione, che quello delle unità logistiche.

A tal fine, la sicurezza funzionale assume un'importanza decisiva. Grazie all'utilizzo della SafetyBridge Technology è possibile prevedere svariate funzioni di sicurezza, come ad es. l'utilizzo dell'ARRESTO D'EMERGENZA, di porte di sicurezza e di starter a due mani. Anche l'utilizzo in strutture dell'impianto sovrapposte è aperto a svariati fabbricati di comando e protocolli di comunicazione.

Monitoraggio semplice – comunicazione affidabile dei dati dell'impianto

Monitoraggio dei dati affidabile  

Utilizzo dei dati macchina globali per fini di ottimizzazione

La trasmissione di dati in tempo reale tramite la connessione cloud consente un elevato potenziale di ottimizzazione.

In questo modo è possibile, ad es. eseguire analisi del funzionamento a livello globale e ottimizzarlo per una produttività maggiore. Inoltre la raccolta e la trasmissione di dati in tempo reale rappresentano la base della manutenzione preventiva. Grazie alla sostituzione tempestiva di componenti usurati è possibile, ad es., aumentare la durata della macchina e pianificare meglio la produzione in base alla disponibilità prevista del'impianto.

Automazione senza confini – la gestione della produzione di domani

PLCnext Store  

Utilizzo di blocchi funzionali e app ausiliari per l'automazione efficiente

Grazie alla PLCnext Technology potete liberamente lavorare con i vostri linguaggi di programmazione preferiti, sia che si tratti di IEC 61131 o di linguaggi evoluti.

PLCnext Store fornisce applicazioni software (app) per applicazioni di automazione industriale. Con queste app e altri Open Source Software è possibile espandere direttamente e facilmente i PLCnext Control per i rispettivi casi applicativi.

La connessione cloud integrata nella gestione consente una valutazione globale dei dati dei vostri macchinari e impianti.

Comunicazione sicura – scudo protettivo innovativo per il vostro sistema

Protezione di impianti  

Protezione affidabile dei vostri macchinari

Proteggete i vostri impianti da accessi non autorizzati da parte di persone o software dannosi. I prodotti Cyber Security di Phoenix Contact mettono in sicurezza la vostra rete di impianti con firewall stabili, flessibili e rapidi. La funzione VPN opzionale consente inoltre una connessione sicura tramite internet ai siti o alle macchine distanti.

Configurazione individuale – la vostra soluzione ideale per l'armadio di comando

Gamma di funzioni delle soluzioni per armadi di comando  

I blocchi funzionali permettono la personalizzazione semplice e rapida del vostro armadio di comando

La soluzione per armadio di comando estensibile si contraddistingue nell'esecuzione base per l'integrazione della sicurezza funzionale mediante SafetyBridge Technology e la connessione cloud integrata.

Diversi blocchi funzionali, come Cyber Security, la connessione WLAN e il comando motore, consentono svariati ambiti d'impiego. La soluzione è estensibile con componenti personalizzati per scopi specifici di utilizzo.

I tempi di pianificazione e programmazione della soluzione automatizzata vengono così notevolmente ridotti grazie ai concetti già esistenti e a numerosi blocchi funzionali, con conseguente svolgimento dei progetti in tempi più rapidi.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591