ControlNet™

Rete sincrona

Rete sincrona

Creazione semplice e installazione flessibile: qui trovate tutti i componenti ControlNet™ per un potente bus di campo.

Torna a Componenti e sistemi bus di campo

Categorie

Cerca in ControlNet™

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

ControlNet™ viene impiegato laddove sono necessarie grandi quantità di dati in corrispondenza di elevata portata. In questo modo potete trasmettere dati I/O in modo ciclico ed effettuare simultaneamente la comunicazione aciclica di dati per l'upload o il download del programma. Con i nostri componenti ControlNet™ vi supportiamo nella creazione e nell'installazione.

I vantaggi

  • Installazione flessibile grazie alle topologie a bus, ad albero e a stella
  • Maggiore disponibilità della rete grazie alla ridondanza di supporti
  • Estensione della rete fino a 25 km grazie all'utilizzo di repeater

Componenti ControlNet™: per cavi coassiali e in fibra ottica

Installazione standard industriale con elementi infrastrutturali  

Componenti dell'infrastruttura per ControlNet™

Importante per l'automazione dei processi e della produzione: con la rete ControlNet™ aumentate la produttività nella trasmissione di dati di applicazione urgenti.

Phoenix Contact offre una gamma di componenti dell'infrastruttura e di componenti di protezione per ControlNet™. Sosteniamo le vie di trasmissione tramite cavi coassiali e fibra ottica.

Repeater per ControlNet™: per reti di grandi dimensioni

Repeater per ControlNet™  

Repeater per ControlNet™

Il repeater modulare PSI-REP-CNET è stato sincronizzato specificamente a ControlNet™. Utilizzandolo potete aumentare l'estensione della rete ed estendere il numero di utenze.

  • Separazione galvanica affidabile tra tutte le interfacce
  • Ripartizione della tensione di alimentazione e dei segnali di dati mediante il connettore per guide di supporto
  • Bit retiming per un collegamento in cascata a piacere dei dispositivi
  • Alimentazione di tensione ridondante mediante alimentazione di corrente dal sistema opzionale
  • Combinabile in modo modulare con i convertitori in fibra ottica PSI-MOS mediante il connettore per guide di supporto
  • Omologazione per l'impiego nella zona Ex 2

Convertitori di supporti ControlNet™: per reti libere dai disturbi

Convertitori di supporti ControlNet™  

Convertitori di supporti ControlNet™

Approfittate di tutti i vantaggi della trasmissione dei dati attraverso la fibra ottica. I convertitori di supporti a fibra ottica PSI-MOS aumentano la disponibilità totale dell'impianto.

  • Diagnostica ottica integrata per il monitoraggio permanente di segmenti FO
  • Contatto di commutazione privo di potenziale per segnalazione di allarmi preventiva di segmenti in FO critici
  • Separazione galvanica affidabile tra tutte le interfacce
  • Ripartizione della tensione di alimentazione e dei segnali di dati mediante il connettore per guide di supporto
  • Alimentazione di tensione ridondante mediante alimentazione di corrente dal sistema opzionale
  • Omologazione per l'impiego nella zona Ex 2

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Assistenza

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi