Torna alla panoramica

Montaggio e sblocco

Utensili

Utensili  

L'utensile di sblocco adatto per ogni contatto a crimpare

Quando le sezioni dei conduttori sono di piccole dimensioni, vengono impiegati degli utensili di montaggio. Questi consentono di pressare il contatto a crimpare nell'inserto portacontatti in tutta sicurezza.
In caso di errori di equipaggiamento o modifiche al cablaggio occorre rimuovere un contatto già inserito. A tal fine è possibile impiegare i nostri utensili di sblocco. Per ogni contatto a crimpare troverete l'utensile di sblocco più adeguato:

  • I contatti della serie ‍CK 1,6... vengono sbloccati dal lato anteriore degli inserti portacontatti utilizzando l'utensile ‍VC-EW 1,6.
  • In presenza di contatti maschio torniti e stampati ‍CK 1,6...‍ST... e di contatti femmina torniti ‍CK 1,6‍ ED...‍BU... si utilizza il lato segnafilo dell'utensile ‍VC-‍EW 1,6.
  • Per allentare i contatti femmina stampati CK 1,6 ER-BU... inserire la parte appuntita dell'utensile VC-EW 1,6 nel contatto femmina. In tal modo, il contatto femmina viene sbloccato. Tirare il filo per allentare il contatto corrispondente dalla cavità di crimpatura.

Resistenza alla trazione del conduttore nel contatto a crimpare

I requisiti dei collegamenti a crimpare sono descritti nella norma EN 60352-2. Una caratteristica qualitativa fondamentale del collegamento a crimpare è la resistenza alla trazione della connessione, che è facilmente misurabile.

Sezione conduttore

mm²

Sezione conduttore

AWG

Resistenza alla trazione

N

0,05306
0,082811
0,122615
0,14-18
0,222428
0,25-32
0,322240
0,502060
0,75-85
0,821890
1,00-108
1,3016135
1,50-150
2,1014200
2,50-230
3,3012270
4,00-310
5,3010355
6,00-360
8,408370
10,0-380

Torna alla panoramica
Altre informazioni
  • Montaggio e sblocco

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Configuratore online per connettori industriali