Contatti e relativi inserti

Inserti contatti e adattatori per morsetti

A polo fisso o modulari

La tecnologia di connessione adatta per qualsiasi applicazione.

Torna a Connettori industriali

Categorie

  • Contatti
    Contatti

    Contatti a crimpare in diverse versioni per esigenze diverse.

Cerca in Contatti e relativi inserti

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Desiderate trasmettere diversi supporti attraverso un'unica interfaccia o unire rapidamente i cavi ai distributori di energia? Phoenix Contact offre la soluzione adatta: inserti contatti con molteplici tecnologie di connessione per la trasmissione di dati, segnali e potenza.

I vantaggi

  • Ampio campo di applicazione: per dati, segnali, potenza e aria compressa
  • Risparmio di tempo grazie alle tecnologie di connessione rapida, come le connessioni Push-in o QUICKON (IDC)
  • Il tempo di installazione si riduce grazie ai telai snap-in per inserti contatti modulari
  • Connettori personalizzati: fino a sei moduli combinabili in un'unica custodia B24
  • Protezione contro gli errori di innesto grazie alla codifica con profili in plastica

Inserti contatti HEAVYCON – per qualsiasi applicazione la tecnologia di connessione adatta

Grazie ai nostri inserti contatti offriamo interfacce universalmente compatibili, combinabili in modo flessibile e in tutte le dimensioni al momento disponibili.
Le tecnologie di connessione rapida, come la connessione Push-in o a perforazione di isolante QUICKON, consentono di effettuare il collegamento dei cavi in pochi secondi. Gli inserti sono compatibili con altre tecnologie di connessione, come la connessione a crimpare.

Inserti contatti modulari – Tutto in una custodia

Grazie all'ampia possibilità di scelta offerta dalla nostra gamma di prodotti, potrete trovare la combinazione di moduli ideale per le vostre esigenze di applicazione: HEAVYCON modular comprende più di 50 inserti contatti per la trasmissione di potenza, segnali e dati, anche per applicazioni pneumatiche.
L'innovativo telaio Snap-in con solide molle di bloccaggio garantisce un montaggio rapido. Il telaio Snap-in è adatto per tutte le custodie delle serie HEAVYCON STANDARD, EVO e ADVANCE. I moduli e i telai sono compatibili con gli standard di mercato.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Configuratore online per connettori industriali

Assistenza


Configuratore per connettori

Configurazione e ordinazione online dei singoli connettori industriali