Elementi di collegamento e montaggio

Gli stati della macchina sotto controllo

Gli stati della macchina sotto controllo

Con i nostri elementi di montaggio installate le colonne di segnalazione proprio dove sono ben visibili.

Torna a Colonne di segnalazione

Categorie

Cerca in Elementi di collegamento e montaggio

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Spesso le possibilità di montaggio per le colonne di segnalazione sono limitate. L'ampia scelta di elementi di collegamento e di montaggio di Phoenix Contact permette comunque l'installazione nel punto di montaggio ottimale.

I vantaggi

  • Connessione a risparmio di tempo della linea di comando grazie ai morsetti a molla
  • Montaggio senza utensili su superfici metalliche con il piedino magnetico
  • Installazione fino a dieci elementi segnaletici grazie all'angolo per il montaggio bilaterale
  • Altezza di installazione ottimale grazie ai tubi di montaggio di varie lunghezze

Installazione verticale: anche su superfici oblique

Piedino curvo per l'installazione su superfici oblique  

Piedino pieghevole per una maggiore comodità di trasporto

Desiderate posizionare la vostra colonna di segnalazione in posizione verticale, ma la superficie di montaggio non lo permette? Vi aiuta il piedino curvo di Phoenix Contact.

  • Installazione su superfici oblique
  • Piegamento della colonna di segnalazione durante il trasporto della macchina

Phoenix Contact Spa

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi