Controlli della carica

Gamma di controllori per la ricarica e componenti di monitoraggio per le infrastrutture di ricarica E-Mobility

Rifornimento di energia: sicuro e flessibile

Con i controllori per la ricarica E-Mobility comandate tutte le stazioni di ricarica, private, semipubbliche e pubbliche.

Torna a Tecnologia di ricarica per l'E-Mobility

Categorie

Cerca in Controlli della carica

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

I componenti per il controllo e il monitoraggio di Phoenix Contact permettono di realizzare stazioni e sistemi di ricarica AC e DC secondo le norme e gli standard attuali. Grazie all'ampia gamma di prodotti a disposizione si possono implementare diversi sistemi di infrastruttura per l'utilizzo in ambito privato, commerciale e pubblico con requisiti specifici.

I vantaggi

  • Prodotti conformi alle norme per la realizzazione delle vostre stazioni di ricarica
  • Infrastrutture di ricarica intelligenti grazie a protocolli di comunicazione standardizzati
  • Moduli di sistema perfettamente coordinati per le vostre esigenze
  • Elevata flessibilità grazie alle ampie possibilità di configurazione

Controllori per la carica per la mobilità elettrica

Controllori per la ricarica per ogni applicazione: EVCC Basic, Advanced  

EV Charge Control Basic, Advanced

I controllori per la ricarica di Phoenix Contact tengono sotto controllo e gestiscono la carica di veicoli elettrici secondo le norme internazionali IEC, GB e SAE e gli standard vigenti. Per tutte le applicazioni per la mobilità elettrica è disponibile la soluzione di controllo adeguata.

Moduli RCM per il monitoraggio della corrente di guasto

Moduli per il monitoraggio della corrente differenziale per uno o due punti di ricarica  

Modulo a uno e due canali per il monitoraggio della corrente differenziale

I moduli per correnti di guasto differenziali della serie EV-RCM rilevano correnti di guasto in AC e DC conformemente alla norma IEC 62752. In combinazione con i dispositivi di protezione dalle correnti di guasto già presenti, questi moduli aumentato il livello di protezione richiesto per legge per quanto riguarda la ricarica dei veicoli elettrici.

Phoenix Contact Spa

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Assistenza


EV Charge Control

Caricate i veicoli elettrici in modo affidabile e conforme alla normativa.


Stazione per la ricarica in AC

Struttura di una semplice stazione per la ricarica in AC con controllore.

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi